AZM150SK-02/02RT-230
AZM150SK-02/02RT-230
Descripción del tipo de producto: AZM150SK-(1)R(2)(3)(4)-(5)-(6) |
(1) | |
02/11 | Imán: 2 contactos normalmente cerrados (NC); Actuadores: 1 contacto normalmente cerrado (NC) / 1 Contacto normalmente abierto (NA) |
11/11 | Imán: 1 contacto normalmente cerrado (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA); Actuadores: 1 contacto normalmente cerrado (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA) |
11/02 | Imán: 1 contacto normalmente cerrado (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA); Actuadores: 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
02/02 | Imán: 2 contactos normalmente cerrados (NC); Actuadores: 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
(2) | |
sin | Codificación estándar |
I | Codificación individual |
(3) | |
sin | Principio de desbloqueo por tensión |
A | Principio de bloqueo por tensión |
(4) | |
sin | Desbloqueo manual desde el lado de la tapa |
N | Desbloqueo Emergencia (anti-panico) |
(5) | |
24 VDC | Us: 24 VDC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
(6) | |
Nota: | Actuador incluido en versiones de equipo con codificación individual ·"I": |
B1 | con actuador B1 |
B5 | con actuador B5 |
B6L | con actuador B6L |
B6R | con actuador B6R |
- Caja de termoplástico
- 8 posiciones de inserción gracias al cabezal giratorio
- Fácil montaje, especial para perfiles de 40 mm
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
AZM150SK-02/02RT-230 |
Número de artículo (Nº artículo) |
153032165 |
EAN (European Article Number) |
4030661547367 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
TÜV CCC |
Propiedades Globales
Normas |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Nivel de codificación según EN ISO 14119 |
baja |
Principio activo |
electro-mecánico |
Material de la caja |
Plástico, Poliamida PA 6 GF |
Peso bruto |
588 g |
Datos generales - Características
Principio de desbloqueo por tensión |
Sí |
Dispositivo de desbloqueo de escape |
Sí |
Nº de direcciones de actuación |
2 |
Cantidad de contactos de seguridad |
4 |
Certificación de seguridad
Normas, normas |
EN ISO 13849-1 |
Nivel de prestaciones (PL) hasta |
c |
Categoría de control según EN ISO 13849 |
1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
2.000.000 Maniobras |
Note |
Electrical life on request. |
B10D Normally-open contact (NO) |
1.000.000 Maniobras |
Note |
at 10% Ie and ohmic load |
Vida útil |
20 Año(s) |
Certificación de seguridad - Exclusión de errores
Notas importantes: |
Se utiliza cuando una exclusión de errores de daño peligroso en un sistema de 1 canal esta autorizada y se asegura una protección adecuada contra manipulación. |
Nivel de prestaciones (PL) hasta |
d |
Categoría de control según EN ISO 13849 |
3 |
Note |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Vida útil |
20 Año(s) |
Certificación de seguridad - Función de enclavamiento
Nivel de prestaciones (PL) hasta |
e |
Note (Performance Level) |
Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions. |
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima |
1.000.000 Maniobras |
Nota (vida mecánica) |
from device version V2 (see type plate) |
Fuerza de bloqueo según EN ISO 14119 |
1.500 N |
Fuerza de bloqueo, máxima |
1.950 N |
Fuerza de retención, aproximadamente |
50 N |
Recorrido de apertura forzada |
10 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
10 N |
Fuerza de apertura forzada, mínima |
40 N |
Velocidad de accionamiento, máxima |
0,3 m/s |
Montaje |
Tornillos |
Ejecución de los tornillos de fijación |
4x M5 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,5 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
0,5 Nm |
Note |
Torx T10 |
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables |
3 x M20 x 1,5 |
Conexión conector |
Conexionado por tornillos |
Sección del cable, mínima |
0,25 mm² |
Sección del cable, máxima |
2,5 mm² |
Nota (sección del cable) |
Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos. |
Allowed type of cable |
solid single-wire solid multi-wire flexible |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
64 mm |
Anchura del sensor |
40 mm |
Altura del sensor |
204 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Humedad relativa, máxima |
93 % |
Nota (humedad relativa) |
sin condensación sin escarcha |
Grado de protección. |
II |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
300 V |
Categoría de sobre-tensión |
II |
Grado de polución según IEC/EN 60664-1 |
2 |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
5 A |
Tensión nominal de alimentación |
230 VAC |
Corriente de cortocircuito según EN 60947-5-1 |
1.000 A |
Consumo de potencia eléctrica, máxima |
8,5 W |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente cerrado (NC) |
Principio de conmutación |
slow action, positive break NC contact |
Cadencia |
1.000 /h |
Material de los contactos, eléctricos |
Plata |
Datos eléctricos - Control del solenoide IN
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
50 ms |
Datos eléctricos - Contactos de seguridad
Tensión, categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Corriente, categoría de utilización AC-15 |
4 A |
Tensión, categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Corriente, categoría de utilización DC-13 |
4 A |
Datos eléctricos - Contactos auxiliares
Tensión, categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Otros datos
Nota (aplicaciones) |
Resguardo de seguridad, corredera Resguardo de seguridad, desmontable Resguardo de seguridad, pivotante |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Actuator must be ordered separately. Slot cover for dust-proof covering of the opening not in use |
Nota
Nota (desbloqueo de escape) |
En caso de emergencia accionamiento dentro de la zona peligrosa Montaje únicamente en el interior del resguardo de seguridad |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado TÜV
Certificado CCC
Folleto
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
UK Declaration of Conformity |
Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM150 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Shanghai, June 16, 2023 |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
EU Declaration of Conformity |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZM150 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, June 16, 2023 |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 5/5/2024 16:06