schmersal_s_icon.png

AZM190-02/10RK-24VDC-2532

Número de artículo: 131182948

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
Descripción del tipo de producto:

AZM190-(1)RK(2)(3)-(4)-(5)


(1)
02/01Imán: 2 contactos normalmente cerrados (NC); Actuadores: 1 contacto normalmente cerrado (NC)
02/02Imán: 2 contactos normalmente cerrados (NC); Actuadores: 2 contactos normalmente cerrados (NC)
02/10Imán: 2 contactos normalmente cerrados (NC); Actuadores: 1 contacto normalmente abierto (NA)
02/11Imán: 2 contactos normalmente cerrados (NC); Actuadores: 1 contacto normalmente cerrado (NC) / 1 Contacto normalmente abierto (NA)
11/01Imán: 1 contacto normalmente cerrado (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA); Actuadores: 1 contacto normalmente cerrado (NC)
11/02Imán: 1 contacto normalmente cerrado (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA); Actuadores: 2 contactos normalmente cerrados (NC)
11/10Imán: 1 contacto normalmente cerrado (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA); Actuadores: 1 contacto normalmente abierto (NA)
11/11Imán: 1 contacto normalmente cerrado (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA); Actuadores: 1 contacto normalmente cerrado (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA)

(2)
sinPrincipio de desbloqueo por tensión
APrincipio de bloqueo por tensión

(3)
sinCon desbloqueo manual desde el lado de la tapa
E0Sin rearme manual
E1Con desbloqueo manual lateral (derecha)
NDesbloqueo Emergencia (anti-panico)
TDispositivo de desbloqueo de emergencia (anti-pánico)

(4)
sinsin LED indicador del estado
GCon indicación de estado por LED (sólo para 24 VAC/DC; no combinable con -E1 y -T)

(5)
24VACUs: 24 VAC
24 VDCUs: 24 VDC
48VACUs: 48 VAC
110VACUs: 110 VAC
230VACUs: 230 VAC
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Caja de termoplástico
  • Larga vida
  • Bloqueo con protección de errores de cierre
  • 89 mm x 178 mm x 41 mm
  • Cabezal de accionamiento con 4 posiciones a 90º
  • 2 entradas de cable M 20 x 1.5
  • Cámara de conexiones
  • Diseño estrecho, particularmente adecuado para puertas pivotantes, perfiles en Aluminio, y Rejas.
  • Mecanismo de cierre para evitar la entrada de suciedad
  • Terminales a tornillo

Detalles de Pedidos

Número de artículo de recambio

101182948

Descripción del tipo de producto

AZM190-02/10RK-24VDC-2532

Número de artículo (Nº artículo)

131182948

EAN (European Article Number)

8905236102240

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Aprobaciones - Normas

Certificados

cULus

Propiedades Globales

Normas

BG-GS-ET-19

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Nivel de codificación según EN ISO 14119

baja

Principio activo

electro-mecánico

Material de la caja

Plástico reforzado con fibra de vidrio

Peso bruto

480 g

Datos generales - Características

Principio de desbloqueo por tensión

Rearme/rearranque manual

Nº de direcciones de actuación

4

Cantidad de contactos auxiliares

1

Cantidad de contactos de seguridad

2

Cantidad de prensa-estopas

2

Certificación de seguridad

Normas

EN ISO 13849-1

Nivel de prestaciones (PL) hasta

c

Categoría

1

B10D contacto (NC)

2.000.000 Maniobras

Indicación

Electrical life on request.

B10D Contacto normalmente abierto (NO)

1.000.000 Maniobras

Indicación

at 10% Ie and ohmic load

Vida útil

20 Año(s)

Certificación de seguridad - Exclusión de errores

Notas importantes:

Se utiliza cuando una exclusión de errores de daño peligroso en un sistema de 1 canal esta autorizada y se asegura una protección adecuada contra manipulación.

Nivel de prestaciones (PL) hasta

d

Categoría

3

Indicación

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Vida útil

20 Año(s)

Certificación de seguridad - Función de enclavamiento

Nivel de prestaciones (PL) hasta

e

Indicación (Nivel de prestaciones)

Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.

Datos mecánicos

Vida mecánica, mínima

1.000.000 Maniobras

Fuerza de bloqueo FZh según EN ISO 14119

1.950 N

Fuerza de bloqueo Fmax, máxima

2.550 N

Fuerza de retención

20 N

Fuerza de apertura forzada, mínima

20 N

Velocidad de accionamiento, máxima

0,3 m/s

Montaje

Tornillos

Ejecución de los tornillos de fijación

2x M5

Datos mecánicos - Conexionado

Entrada de cables

2 x M20 x 1,5

Conexión conector

Conexionado por tornillos

Sección del cable, mínima

0,5 mm²

Sección del cable, máxima

1,5 mm²

Indicación

Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del sensor

41 mm

Anchura del sensor

52 mm

Altura del sensor

178 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP65

IP67

Temperatura ambiente

-25 ... +55 °C

Nota (humedad relativa)

sin condensación

sin escarcha

Grado de protección.

II

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal Ui

250 VAC

Resistencia al impulso de sobretensión Uimp

4 kV

Datos eléctricos

Corriente continua térmica

4 A

Tensión nominal de alimentación

24 VDC

Corriente de cortocircuito

1.000 A

Consumo de potencia eléctrica, máxima

8,5 W

Principio de conmutación

Acción lenta, ruptura positiva contacto NC

Frecuencia máxima de conmutación

1.200 /h

Material de los contactos, eléctricos

Plata

Datos eléctricos - Control del solenoide IN

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

Datos eléctricos - Contactos de seguridad

Tensión, categoría de utilización AC-15

230 VAC

Corriente, categoría de utilización AC-15

4 A

Tensión, categoría de utilización DC-13

24 VDC

Corriente, categoría de utilización DC-13

4 A

Datos eléctricos - Contactos auxiliares

Tensión, categoría de utilización AC-15

230 VAC

Corriente, categoría de utilización AC-15

4 A

Tensión, categoría de utilización DC-13

24 VDC

Corriente, categoría de utilización DC-13

4 A

Otros datos

Nota (aplicaciones)

Resguardo de seguridad, corredera

Resguardo de seguridad, desmontable

Resguardo de seguridad, pivotante

Incluido en el suministro

Incluido en el suministro

Actuator must be ordered separately.

Nota

Nota (rearme manual)

desde el lade de frente

Para mantenimiento, puesta en marcha, etc.

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:Schmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune - 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM190
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions (solenoid interlock)
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Pune, November 16, 2022
  GRA_SIG_ksig-y36
 Authorised signature
Sagar Jeevan Bhosale
Managing Director
Declaración de conformidad CE LOG_COM_lo1de01s
OriginalSchmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Declaración:Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación.
Denominación del producto:AZM 190
Modelo:ver código de pedidos
Descripción de la pieza:Enclavamiento con bloqueo por solenoide para funciones de seguridad (Dispositivo de bloqueo de seguridad por solenoide)
Directivas aplicables:Directiva de Máquinas2006/42/CE
 Directiva RoHS2011/65/UE
Normas aplicadas:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
Responsable de la recopilación de la documentación técnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Lugar y fecha de emisión:Pune, 14. de noviembre de 2022
 Firma legal
Sagar Jeevan Bhosale
Director General
  GRA_SIG_ksig-y36

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 12/9/2025 04:45