schmersal_s_icon.png

AZM201B-I1-ST-T-AS-A-P

Número de artículo: 103025858

  • Caja de termoplástico
  • Elevada fuerza de bloqueo 2000 N
  • 40 mm x 235,5 mm x 50 mm
  • Bloqueo con protección de errores de cierre
  • Doble aislamiento
  • Larga vida
  • Con punto de corte incorporado AS-Interface
  • Dispositivo de bloqueo de seguridad con interface AS-i Safety integrada
  • Codificación universal, de aprendizaje múltiple o individual mediante tecnología RFID
  • Variante I con nivel de codificación ALTO según ISO 14119

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

AZM201B-I1-ST-T-AS-A-P

Número de artículo (Nº artículo)

103025858

EAN (European Article Number)

4030661524184

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Aprobaciones - Normas

Certificados

TÜV

cULus

ASi-SaW

FCC

IC

ANATEL

Propiedades Globales

Normas

EN IEC 62026-2

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

Información general

Codificación individual

Nivel de codificación según EN ISO 14119

alta

Principio activo

RFID

Frequency band RFID

125 kHz

Transmitter output RFID, maximum

-6 dB/m

Material de la caja

Plástico reforzado con fibra de vidrio

Tiempo de reacción, máximo

100 ms

Tiempo de riesgo, máxima

200 ms

Peso bruto

540 g

Datos generales - Características

Principio de bloqueo por tensión

Monitorización del actuador

Retención

Rearme/rearranque manual

Funciones de seguridad

Indicador integrado, estado

Nº de direcciones de actuación

2

Certificación de seguridad

Normas

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Certificación de seguridad - Función de bloqueo

Nivel de prestaciones (PL) hasta

e

Categoría de control

4

Valor PHF

1,81 x 10⁻⁹ /h

Valor de PFD

1,59 x 10⁻⁴

Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en

3

Vida útil

20 Año(s)

Datos mecánicos

Vida mecánica, mínima

1.000.000 Maniobras

Fuerza de bloqueo FZh según EN ISO 14119

2.000 N

Nota (fuerza de bloqueo FZh)

1,000 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use.

Fuerza de bloqueo Fmax, máxima

2.600 N

Nota (fuerza de bloqueo Fmax)

1.300 N in Verbindung mit einem Betätiger AZ/AZM201-B30 für Innenanbau.

Fuerza de retención

30 N

Velocidad de accionamiento, máxima

0,2 m/s

Ejecución de los tornillos de fijación

2x M6

Par de apriete de los tornillos de fijación, máximo

8 Nm

Par de apriete de los tornillos de sujeción para la tapa de la caja, mínima

0,7 Nm

Par de apriete de los tornillos de sujeción para la tapa de la caja, máxima

1 Nm

Indicación

Torx T10

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Conector empotrado M12, 4-polos, codificación A

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del sensor

50 mm

Anchura del sensor

40 mm

Altura del sensor

235,5 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP66

IP67

Temperatura ambiente

-25 ... +60 °C

Temperatura de almacén y de transporte

-25 ... +85 °C

Humedad relativa, máxima

93 %

Nota (humedad relativa)

sin condensación

sin escarcha

Resistencia a vibraciones

10 … 150 Hz, amplitud 0,35 mm

Resistencia al impacto

30 g / 11 ms

Grado de protección.

III

Altura de montaje snm permitida, máximo

2.000 m

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal Ui

32 VDC

Resistencia al impulso de sobretensión Uimp

0,8 kV

Categoría de sobre-tensión

III

Grado de polución

3

Datos eléctricos

Retardo de disponibilidad, máxima

4.000 ms

Frecuencia de conmutación, máxima

1 Hz

Datos eléctricos - del AS-Interface

Tensión nominal operativa

26,5 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal)

AS-i Corriente operativa, máxima

100 mA

Datos eléctricos - AS-i especificación

Especificación AS-I

Esclavo de seguridad

AS-i Versión

V 3.0

Perfil AS-i

S-7.B.F.E

AS-i, código-IO

0x7

AS-i, código-ID

0xB

AS-i, código ID-1

0xF

AS-i, código ID-2

0xE

Entrada AS-i, canal 1

Bits de datos DI 0/DI 1 = transmisón dinámica de códigos

Entrada AS-i, canal 2

Bits de datos DI 2/DI 3 = transmisón dinámica de códigos

Salidas AS-i, DO 0

Control del solenoide

Salidas AS-i, DO 1

Sin función

Salidas AS-i, DO 2

Sin función

Salidas AS-i, DO 3

Sin función

Bits de parámetro AS-I, P0

Puerta y actuador detectados

Bits de parámetro AS-I, P1

Dispositivo de bloqueo bloqueado

Bits de parámetro AS-I, P2

Tensión del solenoide dentro del rango de tolerancia

Bits de parámetro AS-I, P3

Error de dispositivo (FID)

Nota (bits de parámetro AS-I)

FID: error periférico.

Módulo de entrada AS-I

0

Nota (módulo de entrada AS-I)

Predeterminado en dirección 0, posibilidad de modificación a través de maestro de bus AS-Interface o dispositivo de programación manual

Datos eléctricos - Tensión auxiliar (Aux)

Tensión operativa

24 VDC -15 % / +10 % (stabilised PELV power supply)

Corriente operativa

500 mA

Tensión nominal operativa

24 VDC

Fusibles necesarios

4 A

Datos eléctricos - Control del solenoide IN

Magnet switch-on time

100 %

Indicación de estado

Nota (Indicador de estado por LED)

(1) LED verde/rojo (LED AS-i bicolor): tensión de alimentación / error de comunicación / error de esclavo = 0 / error periférico detectado / error de equipo detectado / protección contra la neutralización/manipulación activa

(2) LED rojo: error de dispositivo

(3) LED amarillo: Estado del equipo

Asignación de contactos

PIN 1

AS-Interface +

PIN 2

Aux - (P)

PIN 3

AS-Interface -

PIN 4

Aux + (P)

Incluido en el suministro

Incluido en el suministro

Actuator must be ordered separately.

Llave triangular para AZM 201

Accesorios

Recomendación (actuador)

AZ/AZM201-B1

AZ/AZM201-B30

Nota

Indicación Tensión AUX DC

stabilised PELV power supply

Filtro de idiomas

Certificado ANATEL

Descargar la versión actual de Adobe Reader

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM201-AS
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions with integrated AS-i Safety at Work
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:



EN 60947-5-3:2013
ISO 14119:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5608.00/22
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, September 28, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZM201-AS
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions with integrated AS-i Safety at Work
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RED-Directive2014/53/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
ISO 14119:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 parts 1-7:2010
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5608.01/22
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, August 10, 2022
  GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 15/7/2025 23:04