schmersal_s_icon.png

BNS 303-11Z-2211 2,0M

Número de artículo: 101147511

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
Descripción del tipo de producto:

BNS 303-(1)Z(2)-(3)-(4)


(1)
111 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)
121 contacto normalmente abierto (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC)
02- / 2 Contacto normalmente cerrado (NC)
03- / 3 Contacto normalmente cerrado (NC)

(2)
sinsin LED indicador del estado
Gcon LED indicador del estado

(3)
sinCon cable
STcon conector M12

(4)
2187Cableado individual de contactos
2211distancia de conmutación incrementada
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Caja de termoplástico
  • Larga vida
  • Adecuado para la industria alimentaria en combinación con BPS 303 SS
  • sin desgaste mecánico
  • Ø M30
  • Insensible a desalineaciones transversales
  • Insensible a la suciedad

Detalles de Pedidos

Código ACE Schmersal

11931285

Descripción del tipo de producto

BNS 303-11Z-2211 2,0M

Número de artículo (Nº artículo)

101147511

EAN (European Article Number)

4030661143385

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Aprobaciones - Normas

Certificados

cULus

Propiedades Globales

Normas

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Nivel de codificación según EN ISO 14119

baja

Principio activo

magnético

Condiciones de instalación (mecánicas)

casi a ras

Material de la caja

Plástico reforzado con fibra de vidrio

Material del la tuerca

Termoplástico

Peso bruto

130 g

Datos generales - Características

Codificación

Cantidad de contactos NC

1

Cantidad de contactos NA

1

Cantidad de contactos de seguridad

2

Cantidad de conductores de cable

4

Certificación de seguridad

Normas, normas

EN ISO 13849-1

Vida útil

20 Año(s)

Certificación de seguridad - Salidas de seguridad

Valor B10D, contacto (NC/NO)

25.000.000 Maniobras

Datos mecánicos

Actuador

Imán

Dirección de movimiento

Frontal hacia la cara activa

Mechanical data - Switching distances

Distancia de conmutación asegurada "ON"

8 mm

Distancia de conmutación asegurada "OFF"

18 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Datos mecánicos - Conexionado

Longitud del cable

2 m

Sección

0,25 mm2

Sección

23 AWG

Material de la cubierta del cable

PVC

Datos mecánicos - Dimensiones

Rosca ISO del sensor

M30

Tamaño de llave

36 SW (negro)

Longitud del sensor

44 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6

10…55 Hz, amplitud 1 mm

Resistencia al impacto

30 g / 11 ms

Datos eléctricos

Tensión de conmutación, máxima

100 VAC

Tensión de conmutación, máxima

100 VDC

Corriente de conmutación, máxima

0,4 A

Potencia de conmutación, máxima

10 W

Elemento de conmutación

1 contacto normalmente cerrado (NC), 1 contactos normalmente abierto (NA)

Frecuencia de conmutación, máxima

5 Hz

Datos eléctricos - Salida digital

Versión

Miscelánea, contacto Reed

Incluido en el suministro

Incluido en el suministro

Actuator must be ordered separately.

Material de montaje incluido en el suministro

2x material de fijación tuercas M 30 x 1,5

Accesorios

Recomendación (actuador)

BPS 300

BPS 303

BPS 303 SS

Recomendación interruptor de seguridad

SRB 219IT

SRB 308IT

SRB 301ST

SRB 301AN

SRB 202C

SRB 211AN

SRB 400C

SRB 207AN

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Nota

Nota (en general)

Symbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa.

Konfiguracja zestyku dla wersji z diodą LED i bez niej jest identyczna

Declaración de conformidad CE LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Alemania
Internet: www.schmersal.com
Declaración:Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación.
Denominación del producto:BNS 303
Modelo:ver código de pedidos
Descripción de la pieza:Sensor de seguridad magnético, en conjunto con los relés de seguridad tipo SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 de Schmersal o un control de seguridad similar que cumpla con las exigencias de la norma EN 60947-5-3.
Directivas aplicables:Directiva de Bajo Voltaje2014/35/CE
 Directiva RoHS2011/65/CE
Normas aplicadas:EN 60947-5-3:2013
Responsable de la recopilación de la documentación técnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Lugar y fecha de emisión:Wuppertal, 15. de febrero de 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Firma legal
Philip Schmersal
Director General
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BNS 303
Type:See ordering code
Description of the component:Coded magnetic safety sensor in connection with the Schmersal evaluation units SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 or a comparable safety-related control system which meets the requirements of EN 60947-5-3.
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 16, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 6/5/2025 05:09