schmersal_s_icon.png

ACC-PWR-EBLT-BM8X70-A2

Número de artículo: 101192471

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos

Detalles de Pedidos

Código ACE Schmersal

502195

Descripción del tipo de producto

ACC-PWR-EBLT-BM8X70-A2

Número de artículo (Nº artículo)

101192471

EAN (European Article Number)

4030661363776

eCl@ss number, version 12.0

23-11-06-02

eCl@ss number, version 11.0

23-11-06-02

Número eCl@ss, versión 9.0

23-11-06-16

ETIM number, version 7.0

EC002367

ETIM number, version 6.0

EC002367

Propiedades Globales

Material

Acero Inoxidable NIRO

Peso bruto

34 g

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del tornillo

70 mm

Longitud de la rosca del tornillo

35 mm

Diámetro del tornillo

8 mm

Diámetro, rosca ISO métrica con indicación de la pendiente

M8 x 1.25

Incluido en el suministro

Material de montaje incluido en el suministro

Cáncamos con tuerca

Nota

Nota (en general)

longitud referida al centro del agujero

según DIN 444


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 31/5/2025 09:07