schmersal_s_icon.png
DHS Universal

DHS Universal

  • Tirador de puerta de diseño ergonómico
  • Puede combinarse con el enclavamiento por solenoide AZM40 o el sensor de seguridad RSS260
  • También puede utilizarse sin dispositivo de conmutación de seguridad
  • Para puertas de seguridad con bisagras a la izquierda o a la derecha

Longitud del cable

Conexión conector

Pulsador libremente asignable

Iluminable

DHS-U1-BKWH

Número de artículo 103053675

Door handle system

Ir al artículo

DHS-U1-BKWH-L5-5.00-LT

Número de artículo 103053688

Door handle system

Ir al artículo

DHS-U1-BKWH-L5-5.00-RGB

Número de artículo 103053692

Door handle system

Ir al artículo

DHS-U1-BKWH-L8-5.00-RGB-LT

Número de artículo 103053689

Door handle system

Ir al artículo

DHS-U1-BKWH-LST5-0.25-LT

Número de artículo 103053676

Door handle system

Ir al artículo

DHS-U1-BKWH-LST5-0.25-RGB

Número de artículo 103053691

Door handle system

Ir al artículo

DHS-U1-BKWH-LST8-0.25-RGB-LT

Número de artículo 103053677

Door handle system

Ir al artículo



Componentes del sistema

ACC-DHS-U1-INS
ACC-DHS-U1-INS

  • Inserto del actuador
  • Para utilizar el DHS-U1 sin el relé de seguridad asociado

Ir al artículo
ACC-DHS-U1-INS-RST-U-2
ACC-DHS-U1-INS-RST-U-2

  • Inserto del actuador
  • Incl. actuador RST-U-2 y tornillo de fijación
  • Para utilizar el DHS-U1 junto con el sensor de seguridad RSS260

Ir al artículo