End position
![PS166 Pitón de rodillo R200](/upload/orig/10/00/20/47/PHO_PRO_CAT_kps1rf07_SALL_AIN_V2.png)
PS166 Pitón de rodillo R200
- Rodillo de plástico Ø 9,5 mm
- Caja de termoplástico
- Caja simétrica
- Protección IP66, IP67
![PS116 Pitón de rodillo R201](/upload/orig/10/01/23/14/PHO_PRO_CAT_kps1rf08_SALL_AIN_V1.png)
PS116 Pitón de rodillo R201
- Stainless steel roller Ø 9,5 mm
- Symmetric enclosure
- Protection class IP66, IP67
- Thermoplastic enclosure
![PS116 Pitón de rodillo R202](/upload/orig/10/01/64/18/PHO_PRO_CAT_kps1rf15_SALL_AIN_V1.png)
PS116 Pitón de rodillo R202
- Rodillo de latón Ø 9,5 mm
- Caja simétrica
- Protección IP66, IP67
- Caja de termoplástico
![PS116 Palanca de rodillo K200](/upload/orig/10/00/20/47/PHO_PRO_CAT_kps1kf07_SALL_AIN_V2.png)
PS116 Palanca de rodillo K200
- Caja de termoplástico
- Caja simétrica
- Protección IP66, IP67
- Cabezal con 8 posiciones posibles a 45º
![PS116 Palanca de rodillo K210](/upload/orig/10/00/20/47/PHO_PRO_CAT_kps1kf14_SALL_AIN_V2.png)
PS116 Palanca de rodillo K210
- Caja de termoplástico
- Caja simétrica
- Protección IP66, IP67
- Cabezal con 8 posiciones posibles a 45º
![PS116 Palanca acodada K230](/upload/orig/10/00/20/47/PHO_PRO_CAT_kps1kf21_SALL_AIN_V2.png)
PS116 Palanca acodada K230
- Caja de termoplástico
- Caja simétrica
- Protección IP66, IP67
- Cabezal con 8 posiciones posibles a 45º
![PS116 Palanca acodada K240](/upload/orig/10/00/20/47/PHO_PRO_CAT_kps1kf28_SALL_AIN_V2.png)
PS116 Palanca acodada K240
- Caja de termoplástico
- Caja simétrica
- Protección IP66, IP67
- Cabezal con 8 posiciones posibles a 45º
![PS116 Palanca acodada K250](/upload/orig/10/00/20/47/PHO_PRO_CAT_kps1kf35_SALL_AIN_V2.png)
PS116 Palanca acodada K250
- Caja de termoplástico
- Caja simétrica
- Protección IP66, IP67
- Cabezal con 8 posiciones posibles a 45º
![PS116 Palanca giratoria de rodillo H200](/upload/orig/10/00/20/46/PHO_PRO_CAT_kps1hf07_SALL_AIN_V2.png)
PS116 Palanca giratoria de rodillo H200
- Caja de termoplástico
- Caja simétrica
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
- Protección IP66, IP67
- Cabezal con 8 posiciones posibles a 45º
![PS116 Palanca giratoria de rodillo H201](/upload/orig/10/01/64/18/PHO_PRO_CAT_kps1hf11_SALL_AIN_V2.png)
PS116 Palanca giratoria de rodillo H201
- with stainless steel roll
- Lever angle adjustable in 15° steps
- Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°
![PS116 Palanca giratoria de rodillo H202](/upload/orig/10/01/64/18/PHO_PRO_CAT_kps1hf12_SALL_AIN_V1.png)
PS116 Palanca giratoria de rodillo H202
- Rodillo de latón Ø 16 mm
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
- Cabezal con 8 posiciones posibles a 45º