EX-BN 20-10Z-3G/D
EX-BN 20-10Z-3G/D
Descargas
Descripción del tipo de producto: EX-BN 20-(1)Z-3G/D |
(1) | |
01 | 1 contacto normalmente cerrado (NC) |
02 | 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
10 | 1 contacto normalmente abierto (NA) |
20 | 2 contactos normalmente abiertos (NA) |
11 | 1 contacto normalmente cerrado (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA) |
R | 1 bi-estable |
2R | 2 bi-estable |
11R | 2 bi-estables contacto NC / contacto NA |
- 1 contacto Reed
- Ex-Zona 2 y 22
- Caja de Aluminio
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Distancia de accionamiento hasta 50 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
- Principio sin contacto
- Racor roscado
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
EX-BN 20-10Z-3G/D |
Número de artículo (Nº artículo) |
101189041 |
EAN (European Article Number) |
4030661345871 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Protección contra la explosión
Protección contra la explosión: Normas |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Zonas de protección contra explosiones |
2 22 |
Categoría de protección contra explosiones |
3G 3D |
Marcación de la protección contra la explosión |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Declaración de fabricante |
ATEX zona 2 y 22 |
Propiedades Globales
Principio activo |
magnético |
Forma de construcción de la caja |
rectangular |
Material de la caja |
Fundición inyectada de metal ligero, pintado |
Área activa |
Metal |
Peso bruto |
315 g |
Datos generales - Características
imán de compensación |
Sí |
Cantidad de contactos NA |
1 |
Datos mecánicos
Planos de accionamiento |
desde el lado lateral |
Área activa |
desde el lado lateral |
Actuador |
Imán |
Vida mecánica, mínima |
1.000.000.000 Maniobras |
Energía de impacto, máxima |
4 J |
Velocidad de accionamiento, máxima |
18 m/s |
Datos mecánicos - Distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3
Distancia de conmutación |
12 mm ... 45 mm |
Nota, distancia de conmutación Sn |
Distancia de accionamiento hasta 45 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión |
Precisión a la repetición R |
0,3 mm |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Terminales con tornillo M20 x 1.5 |
Sección de la prensa estopa, mínima |
6 mm |
Sección de la prensa estopa, máxima |
10 mm |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
47 mm |
Anchura del sensor |
104 mm |
Altura del sensor |
52 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 |
Ambient temperature |
-15 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, amplitud 1 mm |
Resistencia al impacto |
30 g / 11 ms |
Resistencia a la vibración |
50 g, de oscilación sinusoidal |
Datos eléctricos
Tensión de conmutación, máxima |
250 VAC |
Tensión de conmutación, máxima |
250 VDC |
Corriente de conmutación, máxima |
3 A |
Potencia de conmutación, máxima |
120 W |
Potencia de conmutación, máxima |
120 VA |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente abierto (NA) |
Duración de rebotes, mínima |
0,3 ms |
Duración de rebotes, máxima |
0,6 ms |
Datos eléctricos - Salida digital
Versión |
Contacto Reed |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Actuator must be ordered separately. Prensa-estopa probada para aplicaciones EX |
Accesorios
Recomendación (actuador) |
2x BP 10 2x BP 15/2 BP 20 BP 31 BP 11 BP 12 BP 21 BE 20 |
Nota
Nota (en general) |
Otwarcie i zamknięcie zestyków zależy od kierunku aktywacji oraz typu i polaryzacji użytego magnesu aktywującego. Kolory zbliżonych do siebie czujnika i magnesu muszą się pokrywać: Czerwony (S) z czerwonym (S) oraz zielony (N) z zielonym (N). |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Instrucciones de montaje e instalación
Información
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Diagrama
Curva de características
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | EX-BN 20 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Kennzeichnung: | D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Beschreibung des Bauteils: | Magnetschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 |
Benannte Stelle für die Zertifizierung des QS-Systems nach Anhang IV, 2014/34/EU: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 21. September 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 13/5/2024 16:11