EX-I-RS655-Z22
EX-I-RS655-Z22
- EX-Zona 1 y 21
- Caja metélica
- Detecta tracción o rotura del cable
- Protección IP66, IP67
- Terminal de conexión central
- Indicador de posición de conmutación mecánico
- Accionamiento por dos lados / longitud del cable hasta 2 x 100 m
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
EX-I-RS655-Z22 |
Número de artículo (Nº artículo) |
153031620 |
EAN (European Article Number) |
4030661535968 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Aprobaciones - Normas
|
ATEX IECEx NEPSI |
Protección contra la explosión
Protección contra la explosión: Normas |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-31 |
Zonas de protección contra explosiones |
1 21 |
Categoría de protección contra explosiones |
2G 2D |
Marcación de la protección contra la explosión |
D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex ib IIIC Db |
Declaración de fabricante, zonas |
1 21 |
Propiedades Globales
Normas |
EN 620 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Material de la caja |
Fundición gris, lacado |
Material de la tapa de la carcasa |
Fundición gris, lacado |
Longitud del cable, máxima |
100 m |
Peso bruto |
6.095 g |
Datos generales - Características
Cantidad de contactos auxiliares |
2 |
Cantidad de contactos de seguridad |
2 |
Característica |
two-side operation wire up to 2 x 100 m long |
Certificación de seguridad
Normas |
EN ISO 13849-1 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC) |
100.000 Maniobras |
Datos mecánicos
Actuador |
Palanca giratoria de rodillo N300 |
Vida mecánica, mínima |
100.000 Maniobras |
Dirección de accionamiento |
Cada vez 75° lateral derecha e izquierda. |
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables |
2 x M25 x 1,5 |
Conexión conector |
Conexión de tensión de muelle |
Sección del cable, mínima |
0,5 mm², flexible |
Sección del cable, máxima |
2,5 mm², flexible |
Condiciones ambientales
Protección |
IP66 IP67 |
Temperatura ambiente |
-40 ... +70 °C |
Grado de protección. |
I |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui |
300 V |
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp |
4 kV |
Grado de polución |
3 |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
6 A |
Categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Categoría de utilización AC-15 |
3 A |
Categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Categoría de utilización DC-13 |
3 A |
Principio de conmutación |
Acción brusca |
Material de los contactos, eléctricos |
Plata |
Otros datos
Nota (aplicaciones) |
Interruptor de Paro de Emergencia por tracción de cable |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado ATEX
Certificado IECEx
Certificado NEPSI
Folleto
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Componente básico
Ejemplo de montaje
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | Marking: |
EX-I-RS6551) | D II 2G Ex ia IIC T6 Gb |
D II 2D Ex ia IIIC T85°C Db | |
D II 2D Ex tb IIIC T85°C Db | |
EX-RS6552) | D II 2G Ex db eb IIC T6 Gb |
D II 2D Ex tb IIIC T85°C Db | |
D II 2G Ex ia IIC T6 Gb | |
D II 2D Ex ia IIIC T85°C Db | |
EX-RS655-…-DS-2D3), EX-RS655-…-DN-2D3) | D II 2D Ex tb IIIC T85°C Db |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Pull-wire emergency stop switch for safety function or pull-wire emergency stop switch 3) optionally with Dupline® or DuplineSafe® input module |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
3) EMC Directive | 2014/30/EU | |
RoHS Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020, EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017, EN ISO 13850:2015, EN ISO 13849-1:2015 1) EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014 2) EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-1:2014, EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014 3) EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-31:2014 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU and for the ATEX certification: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
EU-Type Examination Certificate: | TÜV 19 ATEX 8428 |
This certificate refers only to the certification of the products in accordance with the Explosion Protection Directive 2014/34/EU (ATEX). Product conformity in accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC is declared by the manufacturer under its own responsibility. |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, June 28, 2023 |
![]() |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 18/9/2025 12:01