schmersal_s_icon.png

EX-SHGV/LD1/112/34+BOW-2G/D

Número de artículo: 101200199

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • cilindro de bloqueo para lado izquierdo
  • cilindro frontal de bloqueo adicional
  • Caja de Aluminio
  • EX-Zona 1 y 21
  • Protección IP65
  • Interruptor con bloqueo por solenoide
  • Caja metélica

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

EX-SHGV/LD1/112/34+BOW-2G/D

Número de artículo (Nº artículo)

101200199

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Protección contra la explosión

Protección contra la explosión: Normas

EN ISO 80079-36

EN ISO 80079-37

EN IEC 60079-0

Zonas de protección contra explosiones

1

21

Categoría de protección contra explosiones

2D

Marcación de la protección contra la explosión

D II 2GD Ex h 85°C X

Propiedades Globales

Normas

EN IEC 60947-5-1

Principio activo

mecánico

Material de la caja

Aluminio / acero cromado

Material del revestimiento de la caja

pintado

Material del bombín de cierre

Acero

Color de la carcasa

Negro

Color de la llave

Plata

Color del cabezal de la llave

Plata

Peso bruto

450 g

Datos generales - Características

Nº de direcciones de actuación

4

Cantidad llaves

2

Datos mecánicos

Vida mecánica, mínima

100.000 Maniobras

Fuerza de bloqueo FZh según EN ISO 14119

950 N

Fuerza de bloqueo Fmax, máxima

1.250 N

Fuerza de retención

5 N

Número de llave Cilindro primario

112

Número de llave Cilindro secundario

34

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud

87 mm

Anchura

87 mm

Altura

103 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP65

Temperatura ambiente

-25 ... +70 °C

Temperatura de almacén y de transporte

-40 ... +80 °C

Resistencia al impacto

30 g / 18 ms

Resistencia a la vibración

Resistencia a las sacudidas: 15 g / 10…200 Hz

Otros datos

Nota (aplicaciones)

Resguardo de seguridad, corredera

Resguardo de seguridad, desmontable

Resguardo de seguridad, pivotante

Nota

Nota (en general)

Cilindro frontal de bloqueo adicional solo en la versión "L" y "R"

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name and designation of the component:EX-SHGVD II 2GD Ex h 85°C X
 EX-SHGV/ESSD II 3G Ex ic IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X
 EX-SVED II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5754.00/20
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a test center.
Place and date of issue:Wuppertal, January 23, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:EX-SHGVD II 2GD Ex h 85°C X
 EX-SHGV/ESSD II 3G Ex ic IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X
 EX-SVED II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5754.00/20
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 23/8/2025 14:22