EX-SHGV/LD1/215/38+BOWR-2G/D
EX-SHGV/LD1/215/38+BOWR-2G/D
Descargas
- cilindro de bloqueo para lado izquierdo
- cilindro frontal de bloqueo adicional
- Caja de Aluminio
- EX-Zona 1 y 21
- Protección IP65
- Interruptor con bloqueo por solenoide
- Caja metélica
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
EX-SHGV/LD1/215/38+BOWR-2G/D |
Número de artículo (Nº artículo) |
101201317 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Protección contra la explosión
Protección contra la explosión: Normas |
EN ISO 80079-36 EN ISO 80079-37 EN IEC 60079-0 |
Zonas de protección contra explosiones |
1 21 |
Categoría de protección contra explosiones |
2D |
Marcación de la protección contra la explosión |
D II 2GD Ex h 85°C X |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 60947-5-1 |
Principio activo |
mecánico |
Material de la caja |
Aluminio / acero cromado |
Material del revestimiento de la caja |
pintado |
Material del bombín de cierre |
Acero |
Color de la carcasa |
Negro |
Color de la llave |
Plata |
Color del cabezal de la llave |
Plata |
Peso bruto |
450 g |
Datos generales - Características
Nº de direcciones de actuación |
4 |
Cantidad llaves |
2 |
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima |
100.000 Maniobras |
Presión de cierre |
1.250 N |
Fuerza de retención |
5 N |
Número de llave Cilindro primario |
215 |
Número de llave Cilindro secundario |
38 |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud |
90 mm |
Anchura |
87 mm |
Altura |
103 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP65 |
Resistencia al impacto |
30 g / 18 ms |
Resistencia a la vibración |
Resistencia a las sacudidas: 15 g / 10…200 Hz |
Otros datos
Nota (aplicaciones) |
Resguardo de seguridad, corredera Resguardo de seguridad, desmontable Resguardo de seguridad, pivotante |
Nota
Nota (en general) |
Cilindro frontal de bloqueo adicional solo en la versión "L" y "R" |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 24/5/2025 15:40