EX-ZQ 900-22-3D
EX-ZQ 900-22-3D
Descripción del tipo de producto: EX-ZQ 900 -(1)-3D |
(1) | |
11 | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC) |
13 | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 3 contactos normalmente cerrados (NC) |
22 | 2 contactos normalmente abiertos (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
02 | 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
04 | 4 contactos normalmente cerrados (NC) |
- 3 entradas de cable M 20 x 1.5
- Ex-Zona 22
- Caja metélica
- Pulsador de rearme
- Indicador de posición
- Diseño robusto
- Amplia zona de conexionado
- Anclaje a prueba de torsión
- Con retén de fuelle
- Detecta tracción o rotura del cable
- Accionamiento por un lado / Long. del cable hasta 75 m
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal |
19323501 |
Descripción del tipo de producto |
EX-ZQ 900-22-3D |
Número de artículo (Nº artículo) |
101212892 |
EAN (European Article Number) |
4030661402130 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-01 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-37-12-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002033 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002033 |
Aprobaciones - Normas
|
ATEX (Konformitätserklärung) |
Protección contra la explosión
Protección contra la explosión: Normas |
EN IEC 60079-0 EN 60079-31 |
Zonas de protección contra explosiones |
22 |
Categoría de protección contra explosiones |
3D |
Marcación de la protección contra la explosión |
D II 3D Ex tc IIIC T100°C Dc |
Propiedades Globales
Normas |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Material de la caja |
Metal, fundición inyectada de cinc |
Material del revestimiento de la caja |
pintado |
Material de la tapa de la carcasa |
Acero |
Longitud del cable, máxima |
75 m |
Peso bruto |
1.470 g |
Datos generales - Características
Cantidad de contactos auxiliares |
2 |
Cantidad de contactos de seguridad |
2 |
Característica |
one-side operation |
Certificación de seguridad
Normas |
EN ISO 13849-1 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC) |
100.000 Maniobras |
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima |
1.000.000 Maniobras |
Fuerza de accionamiento, máxima |
200 N |
recorrido de accionamiento |
400 mm |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Terminales con tornillo M20 x 1.5 |
Sección de la prensa estopa, mínima |
7 mm |
Sección de la prensa estopa, máxima |
12 mm |
Sección del cable, mínima |
0,75 mm² |
Sección del cable, máxima |
2,5 mm² |
Indicación |
Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos. |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
57 mm |
Anchura del sensor |
71,5 mm |
Altura del sensor, mínima |
221 mm |
Altura del sensor, máxima |
237 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 |
Temperatura ambiente |
-20 ... +55 °C |
Humedad relativa, mínima |
30 % |
Humedad relativa, máxima |
95 % |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui |
500 V |
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp |
6 kV |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
4 A |
Categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Categoría de utilización AC-15 |
4 A |
Categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Categoría de utilización DC-13 |
1 A |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC) |
Principio de conmutación |
Acción brusca |
Material de los contactos, eléctricos |
Plata |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Dostawa obejmuje gwintowane dławicę i korek z certyfikatami Ex |
Nota
Nota (en general) |
For lengths of over 10 m, intermediate wire supports must be installed every 3 to 5 m. Zalecane długości linki dla wyłączników linkowych stopu awaryjnego w zależności od zakresu temperatury otoczenia. Aby skompensować deformację kauszy linkę należy po zamontowaniu pociągnąć kilka razy. Następnie należy ponownie ustawić naciąg linki przy pomocy śruby oczkowej lub napinacza. |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Diagrama
Principio de funcionamiento
Principio de funcionamiento
Principio de funcionamiento
Principio de funcionamiento
Curva de características
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | EX-ZQ 900-...-3D |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3D Ex tc IIIC T100°C Dc |
Description of the component: | Pull-wire emergency stop switch with safety function |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN 620:2021 EN ISO 13850:2015 EN IEC 60079-0:2018 + AC:2020 EN 60079-31:2014 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a test center. |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 31, 2025 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 26/8/2025 15:46