schmersal_s_icon.png

G150-150M44-2281-4/M44Y-1601-2-1368-3

Número de artículo: 151210811

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • Caja metálica con cubierta plástica resistente al impacto
  • Diversos perfiles de levas para obtener distintas conmutaciones
  • Disponible con ajuste frontal de las levas para situar los puntos de conmutación, de forma fácil

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

G150-150M44-2281-4/M44Y-1601-2-1368-3

Número de artículo (Nº artículo)

151210811

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Aprobaciones - Normas

Certificados

cULus

Propiedades Globales

Material de la caja

Aleación ligera inyectada

Material de la tapa de la carcasa

Plástico, termoplástico

Peso bruto

1.500 g

Datos generales - Características

Cantidad de contactos NC

8

Cantidad de contactos NC, izquierdo

4

Cantidad de contactos NC, derecho

4

Cantidad de contactos NA

8

Cantidad de contactos NA, izquierdo

4

Cantidad de contactos NA, derecho

4

Número de levas

2

Número de levas 30°

4

Número de levas 90°

2

Levas delanteras ajustables

Yes

Datos mecánicos

Taladro para el eje

4 mm

Montaje

floor mounting

Relación de transmisión

1:150

Tipo de fijación del eje

Groove and feather key

Datos mecánicos - Conexionado

Entrada de cables

2 x M20 x 1,5

Sección del cable, máxima

2,5 mm²

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud

244 mm

Anchura

120 mm

Altura

114 mm

Longitud del eje

44 mm

Tolerancia del diámetro del orificio del eje

H12

Diámetro del árbol

12 mm

Tolerancia del diámetro del eje

h8

Condiciones ambientales

Protección

IP65

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal Ui

250 VAC

Resistencia al impulso de sobretensión Uimp

4 kV

Datos eléctricos

Material de los contactos, eléctricos

Plata

Elemento de conmutación al izquierdo

M 697-11-1

Elemento de conmutación a la derecha

M 697-11-1

Declaración de conformidad CE
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:G50, G150,
G50-2047
Type:See ordering code
Description of the component:Gear switch
Relevant Directives:1) Machinery Directive2006/42/EC
 2) Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Affixing of the CE conformity mark:1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component"
2) for gear switches without safety function
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
DIN 56950-1: 2012 1)
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, June 12, 2023
  GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 20/9/2025 11:53