schmersal_s_icon.png

IFL-N-4-12M-10STN

Número de artículo: 101147458

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
Descripción del tipo de producto:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)(8)-(9)


(1)
2Distancia de conmutación 2 mm
4Distancia de conmutación 4 mm
BEmpotrable con limitaciones

(2)
12Cilindro, rosca M12, metal
120Cilindro, rosca M12, plastico

(3)
sinFormato estándar
MFormato miniatura
LFormato largo

(4)
01Contacto normalmente cerrado (NC)
10Contacto normalmente abierto (NA)
10/01Contacto normalmente abierto (NA) / contacto normalmente cerrado (NC) con cámara de conexiones
11Contacto normalmente abierto (NA) / Contacto normalmente cerrado (NC) / antivalente

(5)
sinCable
STconector macho
TConductor con manguito

(6)
sinVersión con conector estándar
2Versión con conector alternativo

(7)
NTipo N
PTipo P

(8)
KFusible máximo
1pulsada

(9)
2033Caja de acero inoxidable
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Diseño M12

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

IFL-N-4-12M-10STN

Número de artículo (Nº artículo)

101147458

EAN (European Article Number)

4030661143194

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Propiedades Globales

Normas

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Forma de construcción de la caja

Cilindro, rosca

Material de la caja

Latón

Área activa

Plástico

Material del la tuerca

Latón, niquelado

Peso bruto

24 g

Datos generales - Características

Indicador integrado, estado

Cantidad de conductores de cable

3

Mechanical data - Switching distances

Nota (distancia de conmutación)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Datos mecánicos - Conexionado

Longitud del cable

2 m

Datos mecánicos - Dimensiones

Rosca ISO del sensor

M12

Condiciones ambientales

Protección

IP67

Temperatura ambiente

-25 ... +70 °C

Resistencia a vibraciones

10…55 Hz, amplitud 1 mm

Resistencia al impacto

30 g / 11 ms

Grado de protección.

II

Datos eléctricos

Corriente nominal operativa

200 mA

Circuito de protección integrado

Fusible máximo

Indicación de estado

Nota (Indicador integrado, estado)

con LED

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 26/8/2025 17:43