JUNTA CARDÁN K2 KPL. UNIV.JOINT TV10S 335
Número de artículo:
101147448
JUNTA CARDÁN K2 KPL. UNIV.JOINT TV10S 335
Número de artículo:
101147448
- Pasadores montados en fábrica
- Junta universal para compensar desplazamientos axiales
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
JUNTA CARDÁN K2 KPL. UNIV.JOINT TV10S 335 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101147448 |
EAN (European Article Number) |
4030661286877 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Propiedades Globales
Peso bruto |
65 g |
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura, mínima |
91,7 mm |
Anchura, máxima |
97 mm |
Altura |
16 mm |
Profundidad |
16 mm |
Accesorios
Recomendación (combinación de productos) |
ES 13 SB ES 95 SB TV10S 335 TV10S 355 (Taladro de eje 10 mm) |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 13/5/2024 06:52