schmersal_s_icon.png

M2H 303-11Y-F10 EPOXYDHARZFAHNE 1,0

Número de artículo: 101056472

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • aleación ligera inyectadacaja
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Protección IP65

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

M2H 303-11Y-F10 EPOXYDHARZFAHNE 1,0

Número de artículo (Nº artículo)

101056472

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Propiedades Globales

Normas

EN IEC 60947-5-1

Material de la caja

Aleación ligera inyectada

Material del revestimiento de la caja

Painted (steelblue RAL 5011)

Material de la tapa de la carcasa

Light alloy die-casting

Material de la palanca

Resina epoxy

Peso bruto

210 g

Datos generales - Características

Cantidad de contactos NC

1

Cantidad de contactos NA

1

Datos mecánicos

Actuador

Leaf spring lever shape 2H

Vida mecánica, mínima

30.000.000 Maniobras

Nota (tiempo de conmutación)

Tiempos de conmutación de acuerdo con la velocidad de accionamiento

Par de accionamiento, mínima

0,2 Nm

Datos mecánicos - Conexionado

Entrada de cables

M16 x 1,5

Conexión conector

Conexionado por tornillos

Sección del cable, máxima

2,5 mm²

Condiciones ambientales

Protección

IP65

Temperatura ambiente

-30 ... +90 °C

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Grado de polución

3

Datos eléctricos

Corriente continua térmica

6 A

Categoría de utilización AC-15

220 VAC

Categoría de utilización AC-15

2,5 A

Elemento de conmutación

Change-over contact with double break

Principio de conmutación

Contacto de acción brusca con contactos auto-limpiantes

Material de los contactos, eléctricos

Silver (AgNi 15)

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Description of the component:Micro switches
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Place and date of issue:Wuppertal, February 1, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Type:See ordering code
Description of the component:Micro switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, February 6, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 26/9/2025 14:10