MV8H 330-11Y-AUNI-1366
MV8H 330-11Y-AUNI-1366
Descargas
Descripción del tipo de producto: MV8H 330-11Y-(1) |
(1) | |
sin | Incluido en la versión standard |
(2) | |
1366 | Resistente a temperaturas hasta +160 °C |
1903 | Resistente a temperaturas hasta +160 °C |
- Caja metélica
- Larga vida
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( componente básico)
- Adecuados para velocidades lentas de accionamiento
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- exentos de siliconas
- acreditados en centrales de potencia
- El cabezal de accionamiento puede colocarse 4 x 90º
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
MV8H 330-11Y-AUNI-1366 |
Número de artículo (Nº artículo) |
131057687 |
EAN (European Article Number) |
8905236106279 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Aprobaciones - Normas
|
CCC |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 60947-5-1 |
Principio activo |
mecánico |
Forma de pitón |
Rodillo |
Material de la caja |
Fundición inyectada de metal ligero, pintado |
Material del revestimiento de la caja |
pintado |
Peso bruto |
329 g |
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC) |
20.000.000 Maniobras |
Datos mecánicos
Actuador |
Palanca de rodillo |
Material del rodillo |
Latón |
Velocidad de accionamiento, mínima |
1 mm/min |
Par de accionamiento |
0,5 Nm |
Datos mecánicos - Conexionado
Sección |
13 AWG |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
40 mm |
Anchura del sensor |
40 mm |
Altura del sensor |
129,5 mm |
Anchura del rodillo |
8,5 mm |
Diámetro del rodillo |
20 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP65 |
Temperatura ambiente |
-30 ... +160 °C |
Resistencia al impacto |
50 g / 6 ms |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui |
250 VAC |
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp |
4 kV |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
6 A |
Categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Categoría de utilización AC-15 |
2,5 A |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC) |
Principio de conmutación |
Acción brusca |
Duración de rebotes, máxima |
1,5 ms |
Material de los contactos, eléctricos |
Plata |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones (hoja adjunta/instrucciones breves)
Certificado CCC
Declaración de conformidad CE
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Actuador
Diagrama de recorridos de contacto
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 29/9/2025 02:06