Interruptor de posición
Principio de conmutación
Material de la caja
Cantidad de contactos de seguridad
Certificados
PS116
- Caja de termoplástico
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Protección IP66, IP67
PS215
- Caja metélica
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Protección IP66, IP67
- Disponible en versión con LED
PS216
- Caja de termoplástico
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Protección IP66, IP67
- Disponible en versión con LED
PS226
- Caja de termoplástico
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Protección IP66, IP67
- Disponible en versión con LED
PS315
- Caja metélica
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Protección IP66, IP67
- Disponible en versión con LED
PS316
- Caja de termoplástico
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Protección IP66, IP67
- Disponible en versión con LED
235
- Caja metélica
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Protección IP66, IP67
236
- Caja de termoplástico
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Protección IP66, IP67
255
- Caja metélica
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Protección IP66, IP67
256
- Caja de termoplástico
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Protección IP66, IP67
332
- Caja metélica
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Protección IP66, IP67
335
- Caja metélica
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Protección IP66, IP67
336
- Caja de termoplástico
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Protección IP66, IP67
355
- Caja metélica
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Protección IP66, IP67
Aplicación:
Los interruptores de posición con función de seguridad son adecuados para resguardos de seguridad desplazables lateralmente y giratorios, que deben permanecer cerrados para poder garantizar la seguridad de funcionamiento requerida.
Todos los interruptores de seguridad del tipo 1 que se presentan en esta sección alcanzan, en combinación con un relé de seguridad, la categoría de control 3 o 4 según la norma ISO 13849-1.
Las próximas aplicaciones para interruptores de posición clase 1 comprenden las más variadas tareas de posicionamiento. La diversidad de necesidades encontradas en la práctica podrán cumplirse en detalle, gracias a la gran variedad de elementos de accionamiento.
Diseño y modos de operaciones:
En los interruptores de posición clase 1 el resguardo de seguridad y los contactos de apertura forzada NC están positivamente conectados.
Todos los interruptores de seguridad cumplen con el grado de protección IP 67. Los interruptores de seguridad pueden montarse en cualquier posición deseada.
Los interruptores de posición con función de seguridad son adecuados para resguardos de seguridad desplazables lateralmente y giratorios, que deben permanecer cerrados para poder garantizar la seguridad de funcionamiento requerida.
Todos los interruptores de seguridad del tipo 1 que se presentan en esta sección alcanzan, en combinación con un relé de seguridad, la categoría de control 3 o 4 según la norma ISO 13849-1.
Las próximas aplicaciones para interruptores de posición clase 1 comprenden las más variadas tareas de posicionamiento. La diversidad de necesidades encontradas en la práctica podrán cumplirse en detalle, gracias a la gran variedad de elementos de accionamiento.
Diseño y modos de operaciones:
En los interruptores de posición clase 1 el resguardo de seguridad y los contactos de apertura forzada NC están positivamente conectados.
Todos los interruptores de seguridad cumplen con el grado de protección IP 67. Los interruptores de seguridad pueden montarse en cualquier posición deseada.