schmersal_s_icon.png

RM40S-1C

Número de artículo: 103004893

Descargas

ePLAN Datos
SISTEMA Datos
  • Tope de puerta con función de retención magnética
  • combinable en todos los lados
  • Fuerza de enclavamiento dependiendo del montaje
  • caja de acero fino
  • Insensible a la suciedad
  • Adecuado para la industria alimentaria

Detalles de Pedidos

Código ACE Schmersal

11930268

Descripción del tipo de producto

RM40S-1C

Número de artículo (Nº artículo)

103004893

EAN (European Article Number)

4030661434995

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-92

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-24-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Propiedades Globales

Material de la caja

Acero inoxidable

Peso bruto

420 g

Datos mecánicos

Área activa

desde el lado lateral

en el lado ángular

Fuerza de retención

25 N

35 N

Datos mecánicos - Dimensiones

Anchura

88 mm

Altura

27 mm

Profundidad

14,5 mm


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 31/5/2025 17:14