Safe signal evaluation

PROTECT PSC1-10
- Ampliable mediante módulos hasta 64 entradas/salidas
- 4 salidas de semiconductor seguras de 2 A tipo pp, conmutables a 2 salidas de semiconductor seguras tipo p/n
- 14 entradas seguras en el módulo básico
- 2 Salida de aviso
- 2 contactos de relé seguros

PROTECT PSC1-100
- Modular ampliable hasta 272 entradas/salidas seguras
- Según EN 61800-5-2 ()
- 4 salidas de semiconductor seguras de 2 A tipo pp, conmutables a 2 salidas de semiconductor seguras tipo p/n
- 14 entradas seguras en el módulo básico
- 20 entradas/salidas seguras conmutables
- 6 Salida de aviso
- 2 contactos de relé seguros

PROTECT SELECT
- Parametrización fácil y flexible
- Sin necesidad de conocimientos de programación
- 18 entradas seguras para la consulta redundante de todos los sensores de seguridad habituales
- 4 salidas de semiconductor seguras
- 2 salidas de relé seguras
- 4 salidas de aviso opcionales
- Sustituye a hasta 8 relés de seguridad hasta PL e / SIL 3
- Mensajes de error y estado con texto explicativo
- Menú en varios idiomas mediante pantalla a color

SRB-E-201LC
- STOP 0 Función
- 1 oder 2·-canal de control
- Pulsador de arranque / Auto-arranque
- 2 Salidas de seguridad 2 A
- 1 Señalización de salida

SRB-E-201ST
- STOP 0 Función
- 1 oder 2·-canal de control
- Pulsador de arranque / Auto-arranque
- Vigilancia de paneles de control para dos manos según EN 574 IIIC
- 2 Salidas de seguridad 5,5 A
- 1 Señalización de salida

SRB-E-204PE
- Expansor de entradas
- 1 oder 2·-canal de control
- Monitorización de 4 sensores
- 2 Salidas de seguridad
- 4 Salida de aviso

SRB-E-204ST
- STOP 0 Función
- Monitorización de 4 sensores
- Pulsador de arranque / Auto-arranque
- 2 Salidas de seguridad
- 4 Salida de aviso

SRB-E-212ST
- STOP 0 / 1 Función
- 1 oder 2·-canal de control
- 2 contactos de seguridad STOP 0
- 1 Salida de seguridad STOP 1
- Retardo en salida 0 … 30 s

SRB-E-232ST
- STOP 0 / 1 Función
- 1 oder 2·-canal de control
- 2 Salidas de seguridad STOP 0
- 3 contactos de seguridad STOP 1
- Retardo en salida 0 … 30 s

SRB-E-301MC
- Adecuado para aplicaciones hasta Cat. 4 / PL e y hasta SIL 3
- Evaluación de señales en 1 o 2 canales
- Monitorización de arranque / circuito de realimentación
- Detección de cortocircuitos entre hilos opcional
- 3 contactos de seguridad de la categoría Stop 0

SRB-E-301ST
- STOP 0 Función
- 1 oder 2·-canal de control
- Pulsador de arranque / Auto-arranque
- 1 Contacto auxiliar
- 3 contactos de seguridad

SRB-E-302ST
- Monitorización de 2 sensores STOP 0
- 1 oder 2·-canal de control
- Pulsador de arranque / Auto-arranque
- 2 Contactos de seguridad, 1 Salida de seguridad
- 2 Salida de aviso

SRB-E...FWS
- Detección del paro de máquina mediante 1 o 2 sensores de impulsos
- señal de máquina parada adicional, como segundo canal de entrada
- Monitorización de tiempo mediante 2 canales

SRB-E-322ST
- STOP 0 / 1 Función
- 1 oder 2·-canal de control
- 3 contactos de seguridad STOP 0
- 2 Salidas de seguridad STOP 1
- Retardo en salida 0 … 30 s

SRB-E-402ST
- Elementos de combinación (Validación doble), 2 x STOP 0
- 2 x 1 oder 2·-canal de control
- 2 x Pulsador de arranque / Auto-arranque
- 1 x Vigilancia de paneles de control para dos manos según ISO 13851
- 2 contactos de seguridad
- 2 Salidas de seguridad

SRB-E-402EM
- Elementos de ampliación para obtener contactos múltiples
- 4 contactos de seguridad, STOP 0
- 2 Salida de aviso

SRB-E-602EM
- Elementos de ampliación para obtener contactos múltiples
- 1 x 6 contactos de seguridad, STOP 0; o 2 x 3 contactos de seguridad, STOP 0
- 2 Contactos de señalización
Las funciones de seguridad de la máquina son asumidas por el controlador de seguridad PROTECT PSC1. Los elementos de control como el BDF200 o los enclavamientos por solenoide como el AZM201 se evalúan o controlan en función de la seguridad. Gracias al concepto modular del PROTECT PSC1, el controlador de seguridad puede adaptarse individualmente a los requisitos de la aplicación