SEP 09.0
- Caja de Aluminio
- con tapa desmontable de aluminio en el lado abajo
- apto para montaje separado de las partes de mando bi-manual
Descripción del tipo de producto: SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5) |
Pulsadores, marca y diámetro de cabezal (elementos de mando / Paro de Emergencia) dependiendo de ➁ (en SEP09.0… no es aplicable el Paro de Emergencia) |
(1) | |
1 | Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm |
2 | Schmersal 42 mm / Schmersal 49 mm o Siemens 40 mm / Schmersal 49 mm |
3 | Schmersal 42 mm / Schmersal 38,5 mm o Siemens 40 mm / Siemens 40 mm |
4 | Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm |
L | Caja vacía con taladros 22,3 mm (sin llevar montados dispositivos de mando) |
S-XXXX | Versión especial con número correlativo de 4 dígitos |
(2) | |
0 | Dispositivos de mando de la marca Schmersal |
1 | Dispositivos de mando de la marca Siemens o Schmersal / Siemens |
(3) | |
0 | Diámetro de montaje de los dispositivos de mando (22,3 mm) |
1 | Diámetro de montaje de los dispositivos de mando (30,5 mm) |
(4) | |
95 | Contacto NC y NA de los elementos de mando en formato separado |
(5) | |
E1 | Pulsador en forma de seta con fuerza de accionamiento 10,5 N |
E2 | Pulsador en forma de seta con fuerza de accionamiento 7,0 N |
Z1 | Paro de Emergencia con 2 contactos NC y 2 NA (no en el caso de SEPK 02.0...) |
Z2 | Bloqueo de conmutación con 1 contacto NC y 1 NA (pulsador amarillo con enclavamiento en lugar del Paro de Emergencia) |
Z3 | Bloqueo de conmutación con 2 contacto NC y 2 NA (pulsador amarillo con enclavamiento en lugar del Paro de Emergencia) |
Z4 | Bloqueo de conmutación con 1 contacto NC y 1 NA (pulsador amarillo con enclavamiento adicionalmente al Paro de Emergencia) |
Z5 | Bloqueo de conmutación con 2 contacto NC y 2 NA (pulsador amarillo con enclavamiento adicionalmente al Paro de Emergencia) |
Z6 | Tabla de Al pre-perforada con 11 taladros de Ø 22,3 mm (sólo para SEPLC05.2…) |
Z7 | Igual que Z6 pero los taladros cerrados con tapones ciegos (sólo para SEPLC05.2…) |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.