SLC 410-E/R1060-14- 12
SLC 410-E/R1060-14- 12
Descargas
- NOTA: no más disponible! (Recambio: SLC 420)
- Categoría de control 4
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad) |
No más disponible! |
Descripción del tipo de producto |
SLC 410-E/R1060-14- 12 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101160891 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Material de la caja |
Aluminio |
Tiempo de reacción, máximo |
17 ms |
Peso bruto |
5.850 g |
Datos generales - Características
Codificación de haz |
Sí |
Indicador integrado, estado |
Sí |
Indicador integrado, diagnóstico |
Sí |
Cantidad de salidas digitales seguras |
2 |
Número de haces |
105 |
Certificación de seguridad
Tipo de seguridad según IEC 61496-1 |
4 |
Datos mecánicos
Altura del campo de protección |
1.060 mm |
Alcance, campo de protección, mínimo |
0 m |
Alcance, campo de protección, máximo |
5 m |
Longitud de onda del diodo láser |
950 nm |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Conector |
Conector, receptor |
Conector empotrado M12, 5-polos |
Conector, emisor |
Conector empotrado M12, 5-polos |
Longitud del cable conectable, máxima |
100 m |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
35 mm |
Anchura del sensor |
45 mm |
Altura del sensor |
1.161 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP65 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +70 °C |
Grado de protección. |
III |
Datos eléctricos
Tensión de conmutación OSSD, señal HIGH |
24 V |
Consumo de potencia eléctrica del receptor |
3 W |
Consumo de potencia eléctrica del emisor |
2 W |
Datos eléctricos - Salidas digitales seguras
Corriente de salida (salida seguridad), máxima |
0,5 A |
Versión |
tipo p |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Emisor + receptor, escuadra de montaje, tuercas para ranuras |
Accesorios
Recomendación interruptor de seguridad |
SCR 402R-301 |
Nota
Nota (en general) |
Im W przypadku awarii (przerwania zasilania 0 V) maksymalny prąd upływowy wynosi 0,3 mA. |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Instrucciones de montaje e instalación
Certificado del protocolo de pruebas
Declaración de conformidad CE
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 13/5/2024 13:08