SLC 410-E/R1060-14- 12
SLC 410-E/R1060-14- 12
Downloads
- HINWEIS: Nicht mehr lieferbar! (Ersatz: SLC 420)
- Steuerungskategorie 4
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit) |
Nicht mehr lieferbar! |
Produkt-Typbezeichnung |
SLC 410-E/R1060-14- 12 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101160891 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002549 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002549 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
TÜV |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium |
Reaktionszeit, maximum |
17 ms |
Bruttogewicht |
5.850 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Strahlcodierung |
Ja |
Integrierte Anzeige, Status |
Ja |
Integrierte Anzeige, Diagnose |
Ja |
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge |
2 |
Anzahl der Strahlen |
105 |
Sicherheitsbetrachtung
Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1 |
4 |
Mechanische Daten
Höhe des Schutzfeldes |
1.060 mm |
Reichweite, Schutzfeld, minimum |
0 m |
Reichweite, Schutzfeld, maximum |
5 m |
Wellenlänge der Laserdiode |
950 nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Steckverbinder |
Anschluss Stecker, Empfänger |
Einbaustecker M12, 5-polig |
Anschluss Stecker, Sender |
Einbaustecker M12, 5-polig |
Länge der anschließbaren Leitung, maximum |
100 m |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
35 mm |
Breite des Sensors |
45 mm |
Höhe des Sensors |
1.161 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 |
Umgebungstemperatur |
+0 ... +55 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-20 ... +70 °C |
Schutzklasse |
III |
Elektrische Daten
Schaltspannung OSSD, HIGH-Signal |
24 V |
Elektrische Leistungsaufnahme vom Empfänger |
3 W |
Elektrische Leistungsaufnahme des Senders |
2 W |
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Ausgangsstrom, maximum |
0,5 A |
Ausführung der Schaltelemente |
p-schaltend |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Sender + Empfänger, Montagewinkel, Nutensteine |
Zubehör
Empfehlung Sicherheitsschaltgerät |
SCR 402R-301 |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Im Fehlerfall (Unterbrechung der 0 V Leitung) fließt ein max. Leckstrom von 0,3 mA. |
Sprachfilter
Datenblatt
Montage- und Anschlussanleitung
EU Konformitätserklärung
TÜV-Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 05.10.2025, 20:02