Archivo
SLC 420 IP 69K

SLC 420 IP 69K

  • Protección IP69K
  • Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
  • Resolución 14 mm y 30 mm
  • Altura de campo de protección desde 170 mm … 1450 mm
Descripción del tipo de producto:

SLC 420-E/R(1)-(2)-69-RFB


(1)
0170Altura del campo de protección 170 mm
0250Altura del campo de protección 250 mm
0330Altura del campo de protección 330 mm
0410Altura del campo de protección 410 mm
0490Altura del campo de protección 490 mm
0570Altura del campo de protección 570 mm
0650Altura del campo de protección 650 mm
0730Altura del campo de protección 730 mm
0810Altura del campo de protección 810 mm
0890Altura del campo de protección 890 mm
0970Altura del campo de protección 970 mm
1050Altura del campo de protección 1050 mm
1130Altura del campo de protección 1130 mm
1210Altura del campo de protección 1210 mm
1290Altura del campo de protección 1290 mm
1370Altura del campo de protección 1370 mm
1450Altura del campo de protección 1450 mm

(2)
14Resolución 14 mm, alcance 0,3 m ... 7 m
30Resolución 30 mm, alcance 0,3 m ... 10 m
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Capacidad de detección de detección de varillas de prueba con v = 1,6 m/s

Altura del campo de protección

Alcance, campo de protección, máximo

Archivo

SLC 420-E/R0170-14-69-RFB

Número de artículo 101207003

Safety light curtain

Archivo

SLC 420-E/R0170-30-69-RFB

Número de artículo 101206952

Safety light curtain

Archivo

SLC 420-E/R0250-14-69-RFB

Número de artículo 101207004

Safety light curtain

Archivo

SLC 420-E/R0250-30-69-RFB

Número de artículo 101206953

Safety light curtain

Archivo

SLC 420-E/R0330-14-69-RFB

Número de artículo 101207005

Safety light curtain

Archivo

SLC 420-E/R0330-30-69-RFB

Número de artículo 101206954

Safety light curtain

Archivo

SLC 420-E/R0410-14-69-RFB

Número de artículo 101207006

Safety light curtain

Archivo

SLC 420-E/R0410-30-69-RFB

Número de artículo 101206955

Safety light curtain

Archivo

SLC 420-E/R0490-14-69-RFB

Número de artículo 101207007

Safety light curtain

Archivo

SLC 420-E/R0490-30-69-RFB

Número de artículo 101206956

Safety light curtain

Archivo

SLC 420-E/R0570-14-69-RFB

Número de artículo 101207008

Safety light curtain

Archivo

SLC 420-E/R0570-30-69-RFB

Número de artículo 101206957

Safety light curtain