schmersal_s_icon.png

T4V7H 335-02Z-NPT

Número de artículo: 101094431

Descargas

ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
Descripción del tipo de producto:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)
ZAcción brusca
TAcción lenta (no para AF/S)

(2)
SPitón S
RPitón de rodillo R
HPalanca giratoria de rodillo H
10HPalanca giratoria de varilla 10H
7HPalanca giratoria de rodillo 7H
1KPalanca de rodillo 1K
3KPalanca de rodillo 3K
RMSRodillo de latón
4V.Componente básico para palanca giratoria (sin actuador)

(3)
3Formato estrecho
215Formato ancho

(4)
111 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)
022 contactos normalmente cerrados (NC)
202 contactos normalmente abiertos (NA) (Interruptor con 2 contactos NA no aptos para tareas de seguridad)
01/011 contacto normalmente cerrado (NC) izquierda / 1 contacto normalmente cerrado (NC) derecha
121 contacto normalmente abierto (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC)
033 contactos normalmente cerrados (NC)

(5)
HAcción lenta con contactos progresivos
UEAcción lenta con contactos solapados

(6)
G24con LED

(7)
sinEntrada de cable M20
M20entrada de cable M20
NPTentrada de cable NPT 1/2"
STConector M12 con codificación A (Atención! Según norma EN 60204-1, las versiones con conector se deben usar exclusivamente en circuitos PELV.)
ST-2310Conector M12 con codificación B (Atención! Según norma EN 60204-1, las versiones con conector se deben usar exclusivamente en circuitos PELV.)

(8)
2138Palanca giratoria de rodillo 7H para Interruptores de posición con función de seguridad

(9)
1637Contactos dorados
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5
  • Caja metélica
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • sólo para aplicaciones de posicionado
  • Diseño a EN 50041

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

T4V7H 335-02Z-NPT

Número de artículo (Nº artículo)

101094431

Propiedades Globales

Forma de construcción de la caja

Diseño de construcción normalizada

Material de la caja

Aleación ligera inyectada

Material del revestimiento de la caja

pintado

Material de la palanca

Metal

Peso bruto

282 g

Datos generales - Características

Cantidad de contactos de seguridad

2

Certificación de seguridad

Normas

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Vida útil

20 Año(s)

Certificación de seguridad - Salidas de seguridad

B10D Contacto normalmente cerrado (NC)

20.000.000 Maniobras

Datos mecánicos

Actuador

Palanca de rodillo

Material del rodillo

Plástico

Vida mecánica, mínima

30.000.000 Maniobras

Velocidad de accionamiento, máxima

2,5 m/s

Nota (velocidad de accionamiento)

Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento 30°

Nota (tiempo de conmutación)

Tiempos de conmutación de acuerdo con la velocidad de accionamiento

Par de accionamiento, mínima

0,3 Nm

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Racor roscado NPT ½“

Sección del cable, mínima

0,75 mm²

Sección del cable, máxima

2,5 mm²

Indicación

Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del sensor

57,3 mm

Anchura del sensor

40,5 mm

Altura del sensor

173,5 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP65

IP67

Temperatura ambiente

-30 ... +80 °C

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal Ui

500 V

Resistencia al impulso de sobretensión Uimp

6 kV

Datos eléctricos

Corriente continua térmica

10 A

Corriente de cortocircuito

1.000 A

Categoría de utilización AC-15

230 VAC

Categoría de utilización AC-15

4 A

Categoría de utilización DC-13

24 VDC

Categoría de utilización DC-13

4 A

Elemento de conmutación

Contacto normalmente cerrado (NC)

Principio de conmutación

Acción lenta

Duración de rebotes, máxima

2 ms

Frecuencia máxima de conmutación

5.000 /h

Material de los contactos, eléctricos

Plata

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader

Diagrama de recorridos de contacto

Diagrama

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 23, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
Declaración de conformidad CE LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Alemania
Internet: www.schmersal.com
Declaración:Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación.
Denominación del producto:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Modelo:ver código de pedidos
Descripción de la pieza:Interruptor de posición
Directivas aplicables:Directiva de Bajo Voltaje2014/35/CE
 Directiva RoHS2011/65/CE
Normas aplicadas:EN 60947-5-1:2017
Responsable de la recopilación de la documentación técnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Lugar y fecha de emisión:Wuppertal, 20. abril de 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Firma legal
Philip Schmersal
Director General

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 1/9/2025 13:16