schmersal_s_icon.png

WKTC52

Número de artículo: 101007597

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • sin Capsula de bloqueo
  • 4 Contactos
  • Profundidad de montaje 57 mm
  • 4 posición de conmutación
  • Diám. del taladro Ø 30,5 mm
  • Montaje brida de montaje
  • hasta 10 mm Grosor de la placa frontal

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

WKTC52

Número de artículo (Nº artículo)

101007597

EAN (European Article Number)

4030661614045

eCl@ss number, version 12.0

27-37-14-04

eCl@ss number, version 11.0

27-37-14-04

Número eCl@ss, versión 9.0

27-37-14-04

ETIM number, version 7.0

EC000632

ETIM number, version 6.0

EC000632

Propiedades Globales

Normas

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Condiciones de instalación (mecánicas)

arbitrariamente

Material del anillo frontal

Aluminio - anodizado

Material de los fuelles

Caucho

Grosor de material del fuelle

1 mm

Color del anillo frontal

Plata

Color de los fuelles

Negro

Peso bruto

159 g

Datos generales - Características

Retroceso en posición cero

Aplicaciones al intemperie

Puentes de contactos con separación galvánica

Posibilidad de pulsador

Cantidad de contactos auxiliares

4

Cantidad de direcciones

4

Cantidad de contactos NA según el sentido

1

Cantidad de posiciones de conmutación

4

Cantidad de posiciones de conmutación

4

Datos mecánicos

Posición de enclavamiento

izquierda

derecho

inferior

arriba

Vida mecánica, mínima

1.000.000 Maniobras

Fuerza de accionamiento, aproximadamente

11 N

Montaje

brida de montaje

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Conexionado por tornillos

Sección del cable, mínima

0,5 mm²

Sección del cable, máxima

2,5 mm²

Nota (sección del cable)

Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.

Datos mecánicos - Dimensiones

Profundidad de montaje

57 mm

Longitud del actuador

90 mm

Mounting diameter

30,5 mm

Espesor de la placa fronal, mínimo

1,5 mm

Espesor de la placa frontal, máximo

10 mm

Diámetro para el montaje según IEC/EN 60947-1

30.5 + 0.5 mm

Dimensión de montaje

80 x 80 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP65

IP67

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6

10 … 200 Hz, con 20 g

Resistencia al impacto

110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal

400 V

Resistencia al impulso de sobretensión

4 kV

Grado de polución según IEC/EN 60947-1

3

Datos eléctricos

Corriente continua térmica

10 A

Categoría de utilización AC-15

250 VAC

Categoría de utilización AC-15

8 A

Categoría de utilización DC-13

24 VDC

Categoría de utilización DC-13

5 A

Elemento de conmutación

Contacto normalmente abierto (NA) / contacto normalmente abierto (NA) / contacto normalmente abierto (NA) / contacto normalmente abierto (NA)

Principio de conmutación

Acción lenta

Cadencia

1.200 /h

Nota

Nota (posiciones de conmutación)

Posición A, B, C, D

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 18/5/2025 07:35