schmersal_s_icon.png

Z4V7H 336-11Z-1752

Número de artículo: 151113740

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
Descripción del tipo de producto:

(1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZAcción brusca
TAcción lenta (no para AF/S)

(2)
SPitón S
RPitón de rodillo R
HPalanca giratoria de rodillo H
10HPalanca giratoria de varilla 10H
7HPalanca giratoria de rodillo 7H
1KPalanca de rodillo 1K
3KPalanca de rodillo 3K
RMSRodillo de latón

(3)
111 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)
022 contactos normalmente cerrados (NC)
202 contactos normalmente abiertos (NA) (Interruptor con 2 contactos NA no aptos para tareas de seguridad)
01/011 contacto normalmente cerrado (NC) izquierda / 1 contacto normalmente cerrado (NC) derecha

(4)
YIP 65
ZIP 67

(5)
Sin enclavamiento
RCon retención

(6)
HAcción lenta con contactos progresivos
UEAcción lenta con contactos solapados

(7)
sinEntrada de cable M20
NPTentrada de cable NPT 1/2"
STConector M12 con codificación A
ST-2310Conector M12 con codificación B

(8)
2138Palanca giratoria de rodillo 7H para Interruptores de posición con función de seguridad

(9)
1637Contactos dorados
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • sólo para aplicaciones de posicionado
  • Diseño a EN 50041
  • Caja de termoplástico
  • Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
  • Doble aislamiento
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

Z4V7H 336-11Z-1752

Número de artículo (Nº artículo)

151113740

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Aprobaciones - Normas

Certificados

cULus

CCC

Propiedades Globales

Forma de construcción de la caja

Diseño de construcción normalizada

Material de la caja

Plástico, reforzado con fibra de vidrio

Material de la palanca

Metal

Peso bruto

200 g

Certificación de seguridad

Normas

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Vida útil

20 Año(s)

Datos mecánicos

Actuador

Palanca de rodillo

Material del rodillo

Plástico

Vida mecánica, mínima

30.000.000 Maniobras

Velocidad de accionamiento, máxima

2,5 m/s

Nota (velocidad de accionamiento)

Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento 30°

Datos mecánicos - Conexionado

Indicación

Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del sensor

57 mm

Anchura del sensor

40,5 mm

Altura del sensor

173,5 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP65

IP67

Temperatura ambiente

-30 ... +80 °C

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Resistencia al impulso de sobretensión Uimp

6 kV

Datos eléctricos

Corriente continua térmica

10 A

Corriente de cortocircuito

1.000 A

Categoría de utilización AC-15

230 VAC

Categoría de utilización AC-15

4 A

Categoría de utilización DC-13

24 VDC

Categoría de utilización DC-13

4 A

Principio de conmutación

Acción brusca

Frecuencia máxima de conmutación

5.000 /h

Material de los contactos, eléctricos

Plata

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Shanghai, November 23, 2021
 GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director
Declaración de conformidad CE LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Declaración:Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación.
Denominación del producto:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Modelo:ver código de pedidos
Descripción de la pieza:Interruptor de posición
Directivas aplicables:Directiva de Bajo Voltaje2014/35/CE
 Directiva RoHS2011/65/CE
Normas aplicadas:EN 60947-5-1:2017
Responsable de la recopilación de la documentación técnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Lugar y fecha de emisión:Shanghai, 5 de mayo de 2021
  GRA_SIG_ksig-y52
 Firma legal
Michele Seassaro
Director General

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 27/9/2025 18:57