CSS 30S
- caja de acero fino
- Máx. 31 sensores puedes ser conectados en serie.
- Conector M12, 8-polos
- Ø M30
- Gran precisión del punto de ruptura a la repetición.
- Máxima longitud de la cadena de sensores 200m.
- 2 salidas conmutadas positivas, Salidas de Seguridad resistentes al cortocircuito
- Detección integral de cruce, ruptura de cable y voltaje externo de los cables de seguridad hasta la caja de control
- Posibilidad de montar el sensor de seguridad también detrás de cubiertas V4A
Descripción del tipo de producto: CSS 30S-(1)-M-ST |
(1) | |
D | con salida de diagnóstico |
SD | salida de diagnostico en serie |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.