![SMS 5](/upload/orig/10/00/20/91/PHO_PRO_CAT_ksms-f01_SALL_AIN_V2.png)
SMS 5
- con perfiles de rampas moldeados 30 mm
- Diseño robusto
- Sistema modular de alfombras de contacto
- Posible, bajo demanda, dimensiones especiales
- Sin mantenimiento
- Montaje sencillo
- Superficie anti-deslizante
- Altamente resistente a agentes químicos
- No necesita resistencia adicional
- Sin base complementaria
- 2 x Cable de conexión de 2 hilos
Descripción del tipo de producto: SMS 5-(1) |
(1) | |
250-500 | Cara activa 250 x 500 mm |
500-500 | Cara activa 500 x 500 mm |
500-1000 | Cara activa 500 x 1000 mm |
750-1000 | Cara activa 750 x 1000 mm |
1000-1000 | Cara activa 1000 x 1000 mm |
1000-1500 | Cara activa 1000 x 1500 mm |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
Componentes del sistema
Monitorización de alfombras de seguridad según EN 13856-1
![SRB301HC/R-230V](/upload/thumb/10/00/20/91/1000209188.jpg)
SRB301HC/R-230V
- 3 contactos de seguridad, STOP 0
- 1 Señalización de salida
- Adecuado para el procesamiento de señales de contactos sin potencial, p.e. actuadores de Paro de Emergencia e interruptores de posición
![SRB301HC/R-24V](/upload/thumb/10/00/20/42/1000204225.jpg)
SRB301HC/R-24V
- 3 contactos de seguridad, STOP 0
- 1 Señalización de salida
- Adecuado para el procesamiento de señales de contactos sin potencial, p.e. actuadores de Paro de Emergencia e interruptores de posición
![SRB301HC/T-230V](/upload/thumb/10/00/20/91/1000209189.jpg)
SRB301HC/T-230V
- 3 contactos de seguridad, STOP 0
- 1 Señalización de salida
- Adecuado para el procesamiento de señales de contactos sin potencial, p.e. actuadores de Paro de Emergencia e interruptores de posición
![SRB301HC/T-24V](/upload/thumb/10/00/20/91/1000209187.jpg)
SRB301HC/T-24V
- 3 contactos de seguridad, STOP 0
- 1 Señalización de salida
- Adecuado para el procesamiento de señales de contactos sin potencial, p.e. actuadores de Paro de Emergencia e interruptores de posición
![PROTECT-SELECT-CC](/upload/thumb/10/00/20/86/1000208683.jpg)
PROTECT-SELECT-CC
- Parametrización fácil y flexible
- Sin necesidad de conocimientos de programación
- 18 entradas seguras para la consulta redundante de todos los sensores de seguridad habituales
- 4 salidas de semiconductor seguras
- 2 salidas de relé seguras
- 4 salidas de aviso opcionales
- Sustituye a hasta 8 relés de seguridad hasta PL e / SIL 3
- Mensajes de error y estado con texto explicativo
- Menú en varios idiomas mediante pantalla a color
![SRB-E-301ST](/upload/thumb/10/00/20/45/1000204534.jpg)
SRB-E-301ST
- Terminales con tornillo enchufables con codificación
- STOP 0 Función
- 1 oder 2·-canal de control
- Pulsador de arranque / Auto-arranque
- 1 Contacto auxiliar
- 3 contactos de seguridad