schmersal_s_icon.png

EX-BNS 33-11ZG-3GD 10M

Número de artículo: 103050102

Descripción del tipo de producto:
EX-BNS 33-(1)Z(2)-(3)3G/D

(1)
111 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)
121 contacto normalmente abierto (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC)

(2)
sinsin LED
Gcon LED

(3)
2187Cableado individual de contactos (sin LED indicador del estado)
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Ex-Zona 2 y 22
  • Caja de termoplástico
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Montaje oculto posible
  • Insensible a desalineaciones transversales
  • sin desgaste mecánico

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

EX-BNS 33-11ZG-3GD 10M

Número de artículo (Nº artículo)

103050102

EAN (European Article Number)

4030661625935

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Aprobaciones - Normas

Certificados

ATEX (Konformitätserklärung)

Protección contra la explosión

Protección contra la explosión: Normas

EN ISO 80079-36

EN ISO 80079-37

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Zonas de protección contra explosiones

2

22

Categoría de protección contra explosiones

3G

3D

Marcación de la protección contra la explosión

D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X

Declaración de fabricante

ATEX zona 2 y 22

Propiedades Globales

Normas

EN IEC 60947-5-3

Forma de construcción de la caja

Rectangular

Condiciones de instalación (mecánicas)

no enrasado

Material de la caja

Plástico reforzado con fibra de vidrio

Peso bruto

367 g

Datos generales - Características

Codificación

Detección de cortocircuito

Detección de cortocircuitos entre hilos

Indicador integrado, estado

Condición previa de unidad de evaluación

Cantidad de contactos NC

1

Cantidad de contactos NA

1

Certificación de seguridad

Normas

EN ISO 13849-1

Vida útil

20 Año(s)

Certificación de seguridad - Salidas de seguridad

B10D Contacto normalmente cerrado (NC)

25.000.000 Maniobras

Valor B10D, contacto (NC/NO)

25.000.000 Maniobras

Datos mecánicos

Área activa

desde el lado lateral

Actuador

Imán

Energía de impacto, máxima

7 J

Dirección de movimiento

Frontal hacia la cara activa

Mechanical data - Switching distances

Distancia de conmutación asegurada "ON" Sao

5 mm

Distancia de conmutación asegurada "OFF" Sar

15 mm

Nota (distancia de conmutación)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Indicación (precisión a la repetición R)

Repeat accuracy R ≤ 0,1 x Sao

Datos mecánicos - Conexionado

Longitud del cable

10 m

Conexión conector

Cable

Cantidad de conductores de cable

4

Sección

0,25 mm2

Sección

23 AWG

Material de la cubierta del cable

PVC

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del sensor

13 mm

Anchura del sensor

88 mm

Altura del sensor

25 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP67

Resistencia a vibraciones

10…55 Hz, amplitud 1 mm

Resistencia al impacto

30 g / 11 ms

Datos eléctricos

Tensión de conmutación, máxima

100 VAC

Tensión de conmutación, máxima

100 VDC

Corriente de conmutación, máxima

0,4 A

Potencia de conmutación, máxima

10 W

Elemento de conmutación

1 contacto normalmente cerrado (NC), 1 contactos normalmente abierto (NA)

Principio de conmutación

Contactos reed, principio sin contacto

Frecuencia de conmutación, máxima

5 Hz

Indicación de estado

Nota (Indicador integrado, estado)

El LED iluminado con la puerta abierta.

Incluido en el suministro

Incluido en el suministro

Actuator must be ordered separately.

Accesorios

Recomendación (actuador)

EX-BPS 33-3G/D

Nota

Nota (en general)

Symbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa.

Konfiguracja zestyku dla wersji z diodą LED i bez niej jest identyczna

Declaración de conformidad CE
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-BNS 33-...-3GDEX-BPS 33-3GD
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X
Ex h IIC T6 Gc
Ex h IIIC T80°C Dc
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN IEC 60079-0:2018 + AC:2020
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a test center.
Place and date of issue:Wuppertal, June 1, 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 15/8/2025 13:04