EX-BS655

EX-BS655

  • Caja metélica
  • Protección IP66, IP67
  • Concepto de plataforma con distintas unidades de función
  • Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º

Categoría de protección contra explosiones

Marcación de la protección contra la explosión

Protección contra la explosión: Normas

Zonas de protección contra explosiones

Temperatura ambiente, máxima

EX-I-BS655-Z22

Número de artículo 153031631

EX-Heavy duty switch

EX-BS655-Z22-DN-2D

Número de artículo 153038067

EX-Heavy duty switch

EX-BS655-T22

Número de artículo 153045274

EX-Heavy duty switch