Interruptores de posición con función de seguridad

ZSM476E

ZSM476E


  • Caja de termoplástico
  • Función de conmutación con enclavamiento
  • Con terminales con tornillo y de apriete para la conexión propia de los conductores
  • Con poca fuerza de accionamiento y poco recorrido de accionamiento previo
  • Sistema magnético de acción brusca

Ir a la categoría
232

232


  • Racor roscado
  • Caja de termoplástico

Ir a la categoría
Otras series de productos

Otras series de productos


Ir a la categoría
Ámbito de uso
Los interruptores de posición con función de seguridad están aptos para una amplia gama de aplicaciones en el sector de los ascensores. Se emplean especialmente cuando la seguridad y la precisión del posicionamiento son de suma importancia, es decir, en finales de carrera, en el paracaídas de seguridad o en limitadores de velocidad.

Para estas aplicaciones, Schmersal ofrece un completo catálogo de interruptores de posición que han demostrado su utilidad en el sector de los ascensores en todo el mundo. Las diferentes gamas permiten una fácil adaptación a cada aplicación concreta mediante una amplia variedad de actuadores.

Todos los interruptores de posición con función de seguridad presentan una conexión positiva entre el actuador y el contacto NC de apertura positiva. Existen interruptores con dos sistemas de conmutación diferentes: acción rápida (Z) y acción lenta (T). El grado de protección de toda la gama corresponden de IP 54 hasta IP 67 y se pueden utilizar en una amplia gama de aplicaciones. Las carcasas de metal o termoplástico se ofrecen en dos tamaños estandarizados diferentes. Además son altamente resistentes a aceites y carburantes.

El usuario puede elegir entre varias combinaciones de contactos NC y NA. Los interruptores se conectan mediante terminales de tornillo o conectores. El ZSM 241, con rearme eléctrico, viene con el cable de conexión. Algunos interruptores cuentan con una cubierta adicional para el compartimento de conexiones, para que los contactos nunca queden expuestos, aunque se abra la cubierta del interruptor. En este caso, los cables pueden conectarse fácilmente mediante bornes de resorte (Cage Clamp).