PS 216

PS 216

  • Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • pequeñas dimensiones
  • montaje vertical
  • Anclaje a prueba de torsión
  • Función de contacto bi-estable (principio del bolígrafo)
  • Disponible en versión con LED
Descripción del tipo de producto:

PS216-(1)-(2)-(3)


(1)
T11Acción lenta 1 contacto NA / 1 contactos NC
T20Acción lenta 2 contactos NA
T02Acción lenta 2 contactos NC
T03Acción lenta 3 contactos NC
T12Acción lenta 1 contacto NA / 2 contactos NC
T21Acción lenta 2 contactos NA / 1 contacto NC

(2)
sinEntrada de cable M20
STConector empotrado M12 - plástico - abajo

(3)
Q200Fuerza de tracción 45 N para longitudes de cable de hasta bis 50 m
Q210Fuerza de tracción 70 N para longitudes de cable de hasta bis 100 m
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

PS216-T11-Q200

Número de artículo 103032511

Position switch with safety function

Ir al artículo

PS216-T11-Q210

Número de artículo 103032512

Position switch with safety function

Ir al artículo