PS166 Pitón de rodillo R200

PS166 Pitón de rodillo R200

  • Rodillo de plástico Ø 9,5 mm
  • Caja de termoplástico
  • Caja simétrica
  • Protección IP66, IP67
Descripción del tipo de producto:

PS116-(1)-(2)-(3)-(4)


(1)
Z11Acción brusca 1 contacto NA / 1 contactos NC
Z02Acción brusca 2 contactos NC
Z12Acción brusca 1 contacto NA / 2 contactos NC
Z11RAcción brusca 1 contacto NA / 1 contacto NC con enclavamiento
Z02RAcción brusca 2 contactos NC con enclavamiento
Z12RAcción brusca 1 contacto NA / 2 contactos NC con enclavamiento
T11Acción lenta 1 contacto NA / 1 contactos NC
T02Acción lenta 2 contactos NC
T20Acción lenta 2 contactos NA
T12Acción lenta 1 contacto NA / 2 contactos NC
T21Acción lenta 2 contactos NA / 1 contacto NC
T03Acción lenta 3 contactos NC
T11UEAcción lenta con solapamiento 1 contacto NA / 1 contacto NC
T02HAcción lenta con contactos progresivos, 2 contactos NC

(2)
L200Cable de salida abajo, longitud de cable 2 m
LR200Cable de salida a la derecha, longitud de cable 2 m
LR300Conector empotrado M12 - plástico - abajo
LR500Conector empotrado M12, a la derecha

(3)
S200Pitón S200 Ø 6 mm
R200Pitón de rodillo R200
K200Palanca de rodillo - Rodillo de plástico - Ancho 5.3 mm - Ø 12 mm
K210Palanca de rodillo, Rodillo de plástico - Ancho 5 mm - Ø 14 mm
K230Palanca acodada - Rodillo de plástico Ø 14 mm
K240Palanca acodada- Rodillo de plástico Ø 22mm - doblada hacia la derecha
K250Palanca acodada- Rodillo de plástico Ø 22mm - doblada hacia la izquierda
H200Palanca giratoria de rodillo- Rodillo de plástico Ø 16mm - longitud de palanca 24mm
N200Palanca giratoria de rodillo 2 mm Dentado (24...26mm) - Rodillo de plástico Ø 20mm - Ancho 9,8 mm
J200Palanca de varilla - Plástico - 200mm -Ø 6mm

(4)
0Material rodillo/palanca: plástico
1Material rodillo/palanca: acero inoxidable
2Material rodillo/palanca: latón
3Material rodillo/palanca: aluminio
4Material rodillo/palanca: acero
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

PS116-Z11-L200-R200

Número de artículo 103006635

Position switch with safety function

Ir al artículo

PS116-Z11-L500-R200

Número de artículo 103032119

Position switch with safety function

Ir al artículo

PS116-Z11-LR200-R200

Número de artículo 103006565

Position switch with safety function

Ir al artículo

PS116-Z11-LR300-R200

Número de artículo 103044336

Position switch with safety function

Ir al artículo

PS116-Z11-LR500-R200

Número de artículo 103045095

Position switch with safety function

PS116-Z11-ST-R200

Número de artículo 103006653

Position switch with safety function

Ir al artículo

PS116-Z11-STR-R200

Número de artículo 103006599

Position switch with safety function

Ir al artículo

PS116-Z02-L200-R200

Número de artículo 103014307

Position switch with safety function

PS116-Z02-L500-R200

Número de artículo 103032117

Position switch with safety function

Ir al artículo

PS116-Z02-ST-R200

Número de artículo 103008391

Position switch with safety function

Ir al artículo

PS116-Z02-STR-R200

Número de artículo 103012653

Position switch with safety function

Ir al artículo

PS116-Z12-LR200-R200

Número de artículo 103006589

Position switch with safety function

Ir al artículo