TESZ

TESZ

  • Caja de termoplástico
  • Doble aislamiento
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • 111,5 mm x 92 mm x 36 mm
Descripción del tipo de producto:

TESZ(1)(2)(3)(4)/(5)(6)/(7)


(1)
sinMaterial de la bisagra aluminio
XMaterial de la bisagra acero inoxidable

(2)
Rmechanische Wiederanlaufsperre

(3)
101 contacto normalmente cerrado (NC)
1021 contacto normalmente cerrado (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA)
1102 contactos normalmente cerrados (NC)
11022 contactos normalmente cerrados (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA)
11103 contactos normalmente cerrados (NC)

(4)
sinConexionado por tornillos
ST1Conector abajo (M12, 8-polos)
ST2Conector arriba (M12, 8-polos)

(5)
sincon bisagra adicional
Ssin bisagra adicional

(6)
30Apto para el montaje en perfilería estándar 30 mm
35Apto para el montaje en perfilería estándar 35 mm
sinApto para el montaje en perfilería estándar 40 mm
45Apto para el montaje en perfilería estándar 45 mm

(7)
sinÁngulo de apertura NC a 4º
Ángulo de apertura NC a 5º
Ángulo de apertura NC a 8º
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Material de la bisagra

TESZ1102/8°

Número de artículo 101209497

Safety Hinge switch

Ir al artículo

TESZ1102/S

Número de artículo 101029153

Safety Hinge switch

Ir al artículo

TESZ1102/S/30

Número de artículo 101030509

Safety Hinge switch

Ir al artículo

TESZ1102/S/35

Número de artículo 101030520

Safety Hinge switch

Ir al artículo

TESZ1102/S/45

Número de artículo 101030531

Safety Hinge switch

Ir al artículo

TESZ1110/S

Número de artículo 101029152

Safety Hinge switch

Ir al artículo

TESZ1110/S/30

Número de artículo 101030510

Safety Hinge switch

Ir al artículo

TESZR110/S

Número de artículo 101172007

Safety Hinge switch

TESZR1102/S

Número de artículo 101172008

Safety Hinge switch

TESZR1110/S

Número de artículo 101172009

Safety Hinge switch

TESZX1102/S

Número de artículo 101031672

Safety Hinge switch

Ir al artículo

TESZX1110/S

Número de artículo 101031673

Safety Hinge switch