Variantes de dispositivo SFB especiales

BDF 200-FB

BDF 200-FB


  • Paro de Emergencia con salidas OSSD's electrónicos
  • Caja de termoplástico
  • Caja delgada a prueba de choques
  • para montaje en perfilaría de aluminio estándar de mercado
  • Conexión M12, 8-polos

Ir a la categoría
AZM 161-FB

AZM 161-FB


  • Caja de termoplástico
  • Doble aislamiento
  • Bloqueo con protección de errores de cierre
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 Contactos
  • Larga vida
  • Versión de equipo para la conexión a una Safety-Field-Box SFB
  • Conector M12, 8 polos

Ir a la categoría
AZM 170

AZM 170-FB


  • Caja de termoplástico
  • Doble aislamiento
  • Diseño compacto
  • Bloqueo con protección de errores de cierre
  • Larga vida
  • Elevada fuerza de bloqueo
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Versión de equipo para la conexión a una Safety-Field-Box SFB
  • Conector M12, 8 polos

Ir a la categoría