AZ 061 K-5402
AZ 061 K-5402
- 1 Actuating planes
- without cable ducts
- Thermoplastic enclosure
- Contact pin in actuator bridge
- transparent cover
- Self-cleaning through the frictional mouvement of the contact bridges
- Protection class IP20
- double-break switch
- fixing screws M4 Pozidriv self-forming, undetachable, captive
Ordering data
Product type description |
AZ 061 K-5402 |
Article number (order number) |
103012790 |
EAN (European Article Number) |
4030661485775 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-10 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Approvals - Standards
Certificates |
TÜV cULus |
General data
Standards |
ASME-A15.5 CAN/CSA-B44.1 EN 81-20 EN 81-50 |
Housing material |
Ultramid reforzado de fibra de vidrio, auto-extinguible |
Material of the housing cover |
Ultramid reforzado de fibra de vidrio, auto-extinguible |
Gross weight |
24 g |
General data - Features
Suitable for elevators |
Sí |
Number of safety contacts |
1 |
Mechanical data
Actuating panels |
1 |
Mechanical life, minimum |
10.000.000 Operations |
Actuating stroke |
7 mm |
Actuating force |
1,6 N |
Mounting |
agujeros redondos |
Mechanical data - Connection technique
Cable entry |
2 x entrada de hilos individuales con embudo de conexión |
Termination |
Terminales con tornillo M20 x 1.5 |
Tightening torque of electrical connection, maximum |
1,2 Nm |
Notes |
M4 tornillo de ranura combinado, similar DIN 7984 con placas de presión con autoapertura |
Note (Cable entry) |
Sin conductos de cable |
Mechanical data - Dimensions
Width |
50 mm |
Height |
27 mm |
Depth |
16 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP20 |
Ambient temperature |
-30 ... +70 °C |
Relative humidity, maximum |
95 % |
Note (Relative humidity) |
sin condensación |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
500 V |
Electrical data
Thermal test current |
4 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
2 A |
Utilisation category DC-13 |
200 VDC |
Utilisation category DC-13 |
2 A |
Switching element |
Contacto normalmente cerrado (NC) |
Switching principle |
Contacto de presión auto-limpiante |
Material of the contacts, electrical |
Remaches de Cu plateados |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Actuator must be ordered separately. |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones (hoja adjunta/instrucciones breves)
Declaración de conformidad CE
Certificado UL
Certificado TÜV
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 7/4/2025 18:00