AZ07/14 B/18
Número de artículo:
131093368

AZ07/14 B/18
Número de artículo:
131093368
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
- Contact pin in actuator bridge
- for AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19
- with Washer
Ordering data
Product type description |
AZ07/14 B/18 |
Article number (order number) |
131093368 |
EAN (European Article Number) |
8905236104893 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-10 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
General data
Material of the actuator |
Latón con remaches plateados en termoplástico |
Gross weight |
4 g |
Mechanical data
Actuator |
recto |
Mechanical data - Dimensions
Length |
18 mm |
Width |
41 mm |
Depth |
12 mm |
Accessory
Recommendation (product combination) |
AZ 06x AZ 06 AZ 07 AZ 08 AZ 13 AZ 14-1 AZ 19 |
Dibujo dimensional Actuador
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 5/4/2025 7:54