schmersal_s_icon.png

PS216L-Z11-R200

Número de artículo: 103032683

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
Descripción del tipo de producto:
PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(2)
5Caja metélica
216Caja de termoplástico
226Caja de termoplástico con 2 entradas de cable

(3)
sinAgujero ovalado (estándar)
LRanura transversal

(4)
Z11Acción brusca 1 contacto NA / 1 contactos NC
Z02Acción brusca 2 contactos NC
Z12Acción brusca 1 contacto NA / 2 contactos NC
Z11RAcción brusca 1 contacto NA / 1 contacto NC con enclavamiento
Z01RAcción brusca 1 contactos NC con enclavamiento
Z02RAcción brusca 2 contactos NC con enclavamiento
T11Acción lenta 1 contacto NA / 1 contactos NC
T02Acción lenta 2 contactos NC
T20Acción lenta 2 contactos NA
T12Acción lenta 1 contacto NA / 2 contactos NC
T21Acción lenta 2 contactos NA / 1 contacto NC
T03Acción lenta 3 contactos NC
T11UEAcción lenta con solapamiento 1 contacto NA / 1 contacto NC
T02HAcción lenta con contactos progresivos, 2 contactos NC
T11KAcción lenta 1 contacto NA / 1 contacto NC recorrido corto
T10Acción lenta 1 contacto NA
T02KAcción lenta 2 contactos NC recorrido corto
T20HAcción lenta 2 contactos NA progresivo

(5)
sinContactos plateados (estándar)
A1Contactos dorados 0,3 μm
A2Contactos dorados 1,0 μm
A3Contactos dorados 3,0 μm

(6)
sinsin indicación del estado (estándar)
GIndicación del estado integrado

(7)
sinEntrada de cable M20
M16Entrada de cable M16
STConector empotrado M12 - plástico - abajo
STRConector empotrado M12, a la derecha
STLConector empotrado M12, a la izquierda
STMConector empotrado M12, metal

(8)
S200Pitón S200 Ø 6 mm
S210Pitón Ø 8.6 mm
S211Pitón Ø 10.3 mm
S221Pitón Ø 9.8 mm
R200Pitón de rodillo R200
R201Pitón de rodillo - Rodillo de acero inoxidable Ø 9.5mm
R210Pitón de rodillo - Rodillo de plástico Ø 12 mm
K201Palanca de rodillo - Rodillo de acero inoxidable - Ancho 5.3 mm - Ø 12 mm
K200Palanca de rodillo - Rodillo de plástico - Ancho 5.3 mm - Ø 12 mm
K201Palanca de rodillo - Rodillo de acero inoxidable - Ancho 5.3 mm - Ø 12 mm
K210Palanca de rodillo, Rodillo de plástico - Ancho 5 mm - Ø 14 mm
K211Palanca de rodillo - Rodillo de acero inoxidable - Ancho 5 mm - Ø 14 mm
K220Palanca de rodillo, Rodillo de plástico - Ancho 7.6 mm - Ø 14 mm
K230Palanca acodada - Rodillo de plástico Ø 14 mm
K231Palanca de rodillo - Rodillo de acero inoxidable Ø 14mm (estándar)
K240Palanca acodada- Rodillo de plástico Ø 22mm - doblada hacia la derecha
K250Palanca acodada- Rodillo de plástico Ø 22mm - doblada hacia la izquierda
H200Palanca giratoria de rodillo- Rodillo de plástico Ø 16mm - longitud de palanca 24mm
H202Palanca giratoria de rodillo- Rodillo de latón Ø 16mm - Longitud de palanca 24mm
H230Palanca giratoria de rodillo - Rodillo de plástico Ø 16mm - Longitud de palanca 28mm
H232Palanca giratoria de rodillo - Rodillo de latón Ø 16mm - Longitud de palanca 28 mm
H236Palanca giratoria de rodillo -Rodillo de goma Ø 16mm - Longitud de palanca 28 mm
N200Palanca giratoria de rodillo 2 mm Dentado (24...26mm) - Rodillo de plástico Ø 20mm - Ancho 9,8 mm
N201Palanca giratoria de rodillo 2 mm Dentado (24...26mm) - Rodillo de acero inoxidable Ø 20mm - Ancho 9,8 mm
N202Palanca giratoria de rodillo 2 mm Dentado (24...26mm) - Rodillo de latón Ø 20mm - Ancho 9,8 mm
N206Palanca giratoria de rodillo 2 mm Dentado (24...26mm) -Rodillo de goma Ø 50mm - Ancho 16 mm
N210Palanca giratoria de rodillo 2 mm Dentado (26...66 mm) - Rodillo de plástico Ø 20mm - Ancho 4 mm - acodada
N280Palanca giratoria de rodillo 2 mm Dentado (24...26mm) - Rodillo de plástico Ø 20mm - Ancho 5 mm
J200Palanca de varilla - Plástico - 200mm -Ø 6mm
J201Palanca de varilla - Acero inoxidable - 200mm -Ø 6mm
J203Palanca de varilla - Aluminio - 200mm -Ø 6mm
F230Actuador especial Pitón Monitorización de válvulas

(9)
sinsin giro de cabezal (estándar)
U1Giro del cabezal 45°
U2Giro del cabezal 90°
U3Giro del cabezal 135°
U4Giro del cabezal 180°
U5Giro del cabezal 225°
U6Giro del cabezal 270°
U7Giro del cabezal 315°

(10)
sinsin rotación de palanca (estándar)
X1Rotación de la palanca 15°
X2Rotación de la palanca 30°
X3Rotación de la palanca 45°
X4Rotación de la palanca 60°
X5Rotación de la palanca 75°
X6Rotación de la palanca 90°
X7Rotación de la palanca 105°
X8Rotación de la palanca 120°
X9Rotación de la palanca 135°
X10Rotación de la palanca 150°
X11Rotación de la palanca 165°
X12Rotación de la palanca 180°
X13Rotación de la palanca 195°
X14Rotación de la palanca 210°
X15Rotación de la palanca 225°
X16Rotación de la palanca 240°
X17Rotación de la palanca 255°
X18Rotación de la palanca 270°
X19Rotación de la palanca 285°
X20Rotación de la palanca 300°
X21Rotación de la palanca 315°
X22Rotación de la palanca 330°
X23Rotación de la palanca 345°

(11)
sinRodillo exterior (estándar)
IRodillo interior

(12)
sin-30...+80°C (Standard)
T-40...+80°C
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
  • cable entry 1 x M20 x 1,5
  • thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • Design to EN 50047
  • plastic roller Ø 9,5 mm
  • LED version available

Ordering data

Product type description

PS216L-Z11-R200

Article number (order number)

103032683

EAN (European Article Number)

4030661528410

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Housing construction form

Diseño de construcción normalizada

Actuator type to EN 50047

c

Housing material

Plástico, reforzado con fibra de vidrio

General data - Features

Safety functions

Number of auxiliary contacts

1

Number of safety contacts

1

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

B10D Normally-closed contact (NC)

20.000.000 Operations

Mission time

20 Year(s)

Mechanical data

Installation instructions

mit Querlangloch

Actuating element

Pitón de rodillo R200

Roller material

Plástico

Position of the cable gland

inferior

Mechanical life, minimum

10.000.000 Operations

Positive break force, minimum

40 N

Actuating speed, minimum

10 mm/min

Actuating speed, maximum

0,5 m/s

Mounting

caja con ranuras de montaje

Tightening torque of the fixing screws

1,2 Nm

Mechanical data - Connection technique

Termination

Terminales con tornillo M20 x 1.5

Cable section, minimum

0,34 mm²

Cable section, maximum

1,5 mm²

Tightening torque of electrical connection, minimum

0,6 Nm

Tightening torque of electrical connection, maximum

0,8 Nm

Note (Cable entry)

Absetzlänge des Leiters 5...6mm

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

32,5 mm

Width of sensor

31 mm

Height of sensor

85,6 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP66

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Protection class

II

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Degree of pollution

3

Electrical data

Thermal test current

10 A

Required rated short-circuit current

400 A

Utilisation category AC-15

240 VAC

Utilisation category AC-15

3 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

3 A

Switching element

1 contacto normalmente cerrado (NC), 1 contactos normalmente abierto (NA)

Switching principle

Acción brusca

Maximale Schalthäufigkeit

5.000 /h

Material of the contacts, electrical

Plata

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader

Diagrama de recorridos de contacto

Diagrama

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)


Declaración de conformidad CE LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Alemania
Internet: www.schmersal.com
Declaración:Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación.
Denominación del producto:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Modelo:ver código de pedidos
Descripción de la pieza:Interruptor de posición
Directivas aplicables:Directiva de Bajo Voltaje2014/35/CE
 Directiva RoHS2011/65/CE
Normas aplicadas:EN 60947-5-1:2017
Responsable de la recopilación de la documentación técnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Lugar y fecha de emisión:Wuppertal, 3 de marzo de 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Firma legal
Philip Schmersal
Director General
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 19, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 29/4/2025 19:18