schmersal_s_icon.png

BDF200-NHK-11-LMWH-WT30-B

Número de artículo: 103037919

Descargas

ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
Descripción del tipo de producto:

BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)


(1)
NHPulsador de Paro de Emergencia sin collar protector
NHKPulsador de Paro de Emergencia con collar protector
LT..Selección (Color Pulsador luminoso)
LM..Piloto luminoso (selección color)
DT..Pulsador (selección color)
PT..Pulsador con forma de hongo

(2)
20con Paro de Emergencia: 2 contactos NA posición 2-4>sin Paro de Emergencia: 2 contactos NA posición 1-4
11con Paro de Emergencia: 1 contacto NA / 1 contacto NC posición 2-4>sin Paro de Emergencia: 1 contacto NA / 1 contacto NC posición 1-4
10con Paro de Emergencia: 1 contacto NA posición 2-4>sin Paro de Emergencia: 1 contacto NA posición 1-4

(3)
WS 2/3Conmutador seleccionador, 2/3 posiciones
WT 2/3Pulsador seleccionador, 2/3 posiciones
SW 20Interruptor/pulsador con llave, 2 posición
LT..Pulsador luminoso (selección color)
LM..Piloto luminoso (selección color)
DT..Pulsador (selección color)
PT..Pulsador con forma de hongo

(4)
WS 2/3Conmutador seleccionador, 2/3 posiciones
WT 2/3Pulsador seleccionador, 2/3 posiciones
SW 20Interruptor/pulsador con llave, 2 posición
LT..Pulsador luminoso (selección color)
LM..Piloto luminoso (selección color)
DT..Pulsador (selección color)
PT..Pulsador con forma de hongo

(5)
LT..Pulsador luminoso (selección color)
LM..Piloto luminoso (selección color)
DT..Pulsador (selección color)
PT..Pulsador con forma de hongo

(6)
sinsin lámpara piloto
G24con lámpara piloto roja (sólo para -10)

(7)
sinIncluido en la versión standard
2875Tapas de pulsador de colocación libre
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • slender shock-proof thermoplastic enclosure
  • to be installed at an ergonomic favourable position
  • to be fitted to commercial-off-the-shelf aluminium profiles
  • Thermoplastic enclosure
  • slender shock-proof enclosure
  • large range of Illuminated pushbuttons, Selector switches, LED indicator lights, Key-operated selector switches and Emergency-Stop buttons
  • Emergency stop, on/off and reset functions available
  • The position of the pushbuttons on the control panel can be freely selected.
  • Field labelling with separate plastic cover
  • Freely installable button caps for an optimal adaptation to the plants

Ordering data

Product type description

BDF200-NHK-11-LMWH-WT30-B

Article number (order number)

103037919

EAN (European Article Number)

4030661543789

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-16

ETIM number, version 7.0

EC000225

ETIM number, version 6.0

EC000225

Note (Ordering data)

Nota: Ver código de pedidos.

Approvals - Standards

Certificates

cULus

General data

Standards

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60947-1

Climatic stress

IEC 60068-2-30

Versions

Caja de montaje

Housing material

Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible

Positions used, position 1

Pulsador de Paro de Emergencia con collar protector

Positions used, position 2

Indicator light, white

Positions used, position 3

Selector switch spring return 3 positions

Positions used, position 4

Blanking plug

Gross weight

280 g

General data - Features

Emergency-Stop button

Protective collar in housing cover

Safety functions

Removable Terminals

Number of cable wires

16

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

100.000 Operations

Mechanical data

Position of the cable gland

inferior

Mechanical lifetime, Emergency-Stop button

100.000 Operations

Mechanical lifetime, Command devices

1.000.000 Operations

Mechanical lifetime, Key operated- selector switch

30.000 Operations

Actuating stroke

3 mm

Actuating force, maximum

8 N

Note (Actuating force)

each contact

Kontaktkraft, typisch

1 N

Mounting

orificios de montaje interiores

Type of the fixing screws

2x M5

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,7 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

0,8 Nm

Tightening torque of the cable gland, maximum

4 Nm

Note

Miaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm

Mechanical data - Connection technique

Cable entry

Prensaestopas M20

Cable cross-section of the cable glands, minimum

6 mm

Cable cross-section of the cable glands, maximum

13 mm

Wire cross-section

0,5 mm2

Terminal (mechanical)

terminales con tornillo enchufables

Mechanical data - Dimensions

Width

40 mm

Height

69 mm

Depth

249 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Resistance to vibrations

10 … 100 Hz, con 20 g

Restistance to shock

100 g / 6 ms

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

2,5 kV

Overvoltage category

III

Overvoltage category

III

Degree of pollution

3

Electrical data

Thermal test current

2,5 A

LED current consumption (operating elements)

16 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Utilisation category AC-15

24 VAC

Utilisation category AC-15

2 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

1 A

External wire and device fuse rating

2.5A T

Suitable for low-voltages

≥ 5 V / ≥ 1 mA

Switching principle

Acción lenta

sistema de punto de cruce

Maximale Schalthäufigkeit

1.200 /h

Material of the contacts, electrical

Ag-Ni 10, dorado

Status indication

Colour of the indicator lamp

Sin (tapón ciego, negro)

Other data

Note (applications)

Suitable for 40 mm profiles

Declaración de conformidad CE LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Alemania
Internet: www.schmersal.com
Declaración:Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación.
Denominación del producto:BDF200
Modelo:ver código de pedidos
Descripción de la pieza:Panel de control
Directivas aplicables:Directiva de Máquinas 1)2006/42/CE
 Directiva RoHS2011/65/CE
Aplicación de la marca CE:1) para componentes de seguridad con la denominación "Safety component" en la placa de características son para variantes de equipos con función de Paro de Emergencia
Normas aplicadas:EN 60947-5-1:2017
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN ISO 13850:2015
Responsable de la recopilación de la documentación técnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Lugar y fecha de emisión:Wuppertal, 5 de mayo de 2020
GRA_SIG_ksig-y24
 Firma legal
Philip Schmersal
Director General
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BDF200
Type:See ordering code
Description of the component:Control panel
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations 1)2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
  
 1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" for device versions with emergency-stop function
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 1)
EN ISO 13850:2015
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 18, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 26/8/2025 13:16