schmersal_s_icon.png

BDF200-NHK-11-LMWH-WT30-B

Tuotenumero: 103037919

Downloads

ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
Tuotekuvaus:

BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)


(1)
NHLukkiutuva hätäseispainike ilman suojakaulusta
NHKLukkiutuva hätäseispainike suojakauluksella
LT..Valinta (valopainikkeen väri)
LM..Merkkilamppu (värivalinnat)
DT..Painike (värivalinnat)
PT..Sienipainike

(2)
20hätäpysäytyksellä: 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO), asento 2-4 > Ilman hätäpysäytystä: 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO), asento 1-4
11hätäpysäytyksellä: 1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC), asento 2-4 > Ilman hätäpysäytystä: 1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC), asento 1-4
10hätäpysäytyksellä: 1 sulkeutuva kosketin (NO), asento 2-4 > Ilman hätäpysäytystä: 1 sulkeutuva kosketin (NO), asento 1-4

(3)
WS 2/3Valintakytkin, 2/3 kytkinasentoa
WT 2/3Valintakytkin, 2/3 kytkinasentoa
SW 20Avainkytkin / - painike, 2 kytkinasentoa
LT..Valopainike (värivalinnat)
LM..Merkkilamppu (värivalinnat)
DT..Painike (värivalinnat)
PT..Sienipainike

(4)
WS 2/3Valintakytkin, 2/3 kytkinasentoa
WT 2/3Valintakytkin, 2/3 kytkinasentoa
SW 20Avainkytkin / - painike, 2 kytkinasentoa
LT..Valopainike (värivalinnat)
LM..Merkkilamppu (värivalinnat)
DT..Painike (värivalinnat)
PT..Sienipainike

(5)
LT..Valopainike (värivalinnat)
LM..Merkkilamppu (värivalinnat)
DT..Painike (värivalinnat)
PT..Sienipainike

(6)
ilmanilman merkkilamppua
G24merkkilampulla, punainen (vain −10)

(7)
ilmanSisältyy vakiomalliin
2875Vapaasti saatavilla olevat painikekopat
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • asennetaan ergonomiseen kohtaan
  • asennus kaupallisiin valmiisiin alumiiniprofiileihin
  • Muovikotelo
  • iskunkestävä kotelo
  • suuri valikoima Valopainikkeet, Valintakytkimet, LED -merkkivalot, Avainvalintakytkimet ja Hätäseispainikkeet
  • Saatavana hätäseis-, on/off ja reset (kuittaus)-toiminnat
  • Painikkeiden paikat ohjauspaneelissa on vapaasti valittavissa.
  • Kojemerkintä erillisellä muovikannella
  • Vapaasti saatavilla olevat painikekopat optimaaliseen mukauttamiseen järjestelmiin

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

BDF200-NHK-11-LMWH-WT30-B

Tuotenumero (tilausnumero)

103037919

EAN (European Article Number)

4030661543789

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-16

ETIM number, version 7.0

EC000225

ETIM number, version 6.0

EC000225

Lisätietoja (Tilaustiedot)

Huomautus: katso tilauskoodi

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60947-1

Ilmastorasitus

IEC 60068-2-30

Muotoilu

Painikekotelo

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva

Positions used, position 1

Lukkiutuva hätäseispainike suojakauluksella

Positions used, position 2

Indicator light, white

Positions used, position 3

Selector switch spring return 3 positions

Positions used, position 4

Blanking plug

Bruttopaino

280 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Hätäpysäytyspainikkeet

Kyllä

Kansi suojakauluksella

Kyllä

Turvatoiminnot

Kyllä

Irrotettavat liittimet

Kyllä

Kaapelijohtojen lukumäärä

16

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Vuosi

Turvalähdöt - Turvaluokitus

B10D Avautuva kosketin (NC)

100.000 kytkentäalue

Mekaaniset tiedot

Kaapeliläpiviennin asento

takana

Mechanical lifetime, Emergency-Stop button

100.000 kytkentäalue

Mechanical lifetime, Command devices

1.000.000 kytkentäalue

Mechanical lifetime, Key operated- selector switch

30.000 kytkentäalue

Liikepituus

3 mm

Toimintavoima, maksimi

8 N

Note (Actuating force)

each contact

Voima, normaalisti

1 N

Kiinnitys

sisäpuoliset kiinnitysreiät

Type of the fixing screws

2x M5

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,7 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

0,8 Nm

Tightening torque of the cable gland, maximum

4 Nm

Note

Miaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapeliohjain

Holkkitiiviste M20

Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, minimi

6 mm

Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, maksimi

13 mm

johdon poikkipinta-ala

0,5 mm2

Liitäntä (mekaaninen)

Irrotettavat ruuviliittimet

Mekaaniset tiedot - Mitat

leveys

40 mm

Korkeus

69 mm

Syvyys

249 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

10 … 100 Hz, 20 g

Iskunkestävyys

100 g / 6 ms

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

250 VAC

Syöksyjännitekestoisuus

2,5 kV

Overvoltage category

III

Overvoltage category

III

Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan

3

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

2,5 A

LED current consumption (operating elements)

16 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Käyttöluokka AC-15

24 VAC

Käyttöluokka AC-15

2 A

Käyttöluokka DC-13

24 VDC

Käyttöluokka DC-13

1 A

External wire and device fuse rating

2.5A T

Soveltuu pienjännitteille

≥ 5 V / ≥ 1 mA

Kytkentäperiaate

Suoratoiminen

cross-point-system

kytkentätaajuus

1.200 /h

Koskettimen materiaali, sähköinen

Ag-Ni 10, pintakullattu

Tilanäyttö

Merkkilampun väri

without (Blanking plug, black)

Tietoja

Huomautus (sovelluskäytöt)

Suitable for 40 mm profiles

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:BDF200
Type:See ordering code
Description of the component:Control panel
Relevant Directives:Machinery Directive 1)2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Affixing of the CE conformity mark:1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" for device versions with emergency-stop function
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN ISO 13850:2015
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, May 5, 2020
GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BDF200
Type:See ordering code
Description of the component:Control panel
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations 1)2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
  
 1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" for device versions with emergency-stop function
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 1)
EN ISO 13850:2015
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 18, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 13.8.2025 14.27