G50-035Z22/22Y-1601-2-2281-2
Número de artículo:
103040307
G50-035Z22/22Y-1601-2-2281-2
Número de artículo:
103040307
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
- Metal enclosure with impact-resistant plastic hood
- Various cam shapes for varying switch travel
- Available for easy adjustment of switching points by setting disk cams from front
Ordering data
Product type description |
G50-035Z22/22Y-1601-2-2281-2 |
Article number (order number) |
103040307 |
EAN (European Article Number) |
4030661553849 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus CCC |
General data
Housing material |
Aleación ligera inyectada |
Material of the housing cover |
Plástico, termoplástico |
Gross weight |
1.450 g |
General data - Features
Number of normally closed (NC) |
4 |
Number of NC, left |
2 |
Number of NC, right |
2 |
Number of normally open (NO) |
4 |
Number of NO, left |
2 |
Number of NO, right |
2 |
Number of pointed cams |
4 |
Number of cams 30° |
2 |
Number of cams 90° |
2 |
Front adjustable cams |
1 |
Mechanical data
Mounting |
floor mounting |
Gear ratio |
1:35 |
Type of shaft mounting |
1000072629 |
Mechanical data - Connection technique
Cable entry |
2 x M20 x 1,5 |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Mechanical data - Dimensions
Length |
244 mm |
Width |
120 mm |
Height |
114 mm |
Diameter of Shaft |
12 mm |
Tolerance of the diameter of shaft |
h8 |
Length of shaft |
44 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
250 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Electrical data
Material of the contacts, electrical |
Plata |
Switch element left |
Z 6881-11-1 |
Switch element right |
Z 6881-11-1 |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado CCC
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Otros
Dibujo dimensional Otros
Dibujo dimensional Otros
Ejemplo de montaje
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 1/5/2025 23:41