G50-035Z22/22Y-1601-2-2281-2
Numer katalogowy:
103040307
G50-035Z22/22Y-1601-2-2281-2
Numer katalogowy:
103040307
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
- Obudowa metalowa z odporną na uderzenia plastikową pokrywą
- Zróżnicowane kształty krzywek do zmiennego ruchu przełącznika
- Dostępna łatwa regulacja punktów przełączania poprzez ustawianie krzywek od frontu.
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
G50-035Z22/22Y-1601-2-2281-2 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
103040307 |
EAN (European Article Number) |
4030661553849 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certyfikaty - Normy
|
cULus CCC |
Właściwości ogólne
Materiał obudowy |
odlew ze stopów lekkich |
Materiał pokrywy |
Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne |
Ciężar brutto |
1.450 g |
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC |
4 |
Liczba zestyków NC, po lewej stronie |
2 |
Liczba zestyków NC, po prawej stronie |
2 |
Liczba zestyków NO |
4 |
Liczba zestyków NO, lewa strona |
2 |
Liczba zestyków NO, prawa strona |
2 |
Liczba krzywek |
4 |
Liczba kamer 30° |
2 |
Liczba kamer 90° |
2 |
Krzywki regulowane z przodu |
Yes |
Dane mechaniczne
Montaż |
floor mounting |
Przełożenie |
1:35 |
Typ mocowania wału |
Full shaft |
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów |
2 x M20 x 1,5 |
Przekrój kabla, maksimum |
2,5 mm² |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość |
244 mm |
Szerokość |
120 mm |
Wysokość |
114 mm |
Długość wału |
44 mm |
średnica wałka |
12 mm |
Tolerancja średnicy wału |
h8 |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP65 |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
250 VAC |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
4 kV |
Dane elektryczne
Materiał zestyków, elektrycznych |
Srebro |
Element przełączający z lewej |
Z 6881-11-1 |
Element przełączający z prawej |
Z 6881-11-1 |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Certyfikat CCC
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Rysunek wymiarowy Inne
Rysunek wymiarowy Inne
Rysunek wymiarowy Inne
Przykład montażu
EU Conformity Declaration
Deklaracja zgodności UE | ![]() |
Oryginał | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Niemcy Internet: www.schmersal.com |
Wyjaśnienie: | Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji. |
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego: | G50, G150, G50-2047 |
Typ: | patrz klucz zamówieniowy |
Opis elementu konstrukcyjnego: | Wyłączniki wrzecionowe |
Odnośne dyrektywy: | Obowiązuje do 19 kwietnia 2016 | Obowiązuje od 20 kwietnia 2016 | |
Dyrektywa maszynowa 1) | 2006/42/EG | 2006/42/EG | |
Dyrektywa niskonapięciowa 2) | 2006/95/EG | 2014/35/EU | |
Dyrektywa RoHS | 2011/65/EU | 2011/65/EU |
Zamocowanie oznaczenia CE: | 1) dla komponentów bezpieczeństwa, które są oznaczone na tabliczce znamionowej napisem „safety component” 2) dla wyłącznika wrzecionowego bez funkcji bezpieczeństwa |
Zastosowane normy: | DIN EN 60947-5-1: 2010 DIN 56950-1: 2012 1) |
Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Miejscowość i data wystawienia: | Wuppertal, 10. lutego 2016 |
![]() |
Prawnie wiążący podpis Philip Schmersal Dyrektor |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 29.09.2025, 04:05