schmersal_s_icon.png

AZ/AZM201-B30-RTAG2P25-SZ

Número de artículo: 103045919

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
Product type description:

AZ/AZM201-B30-(1)T(2)(3)(4)-(5)


(1)
LDoor hinge on left-hand side
RDoor hinge on right-hand side

(2)
Afor mounting outside
Ifor mounting inside

(3)
G1with door handle
G2with rotating knob

(4)
P1with emergency exit
P20with emergency exit metal (Only for mounting outside)
P25with emergency exit inset handle (Only for mounting outside)
P30/P31with locking rod (Only for mounting outside)

(5)
withoutwithout lockout tag
SZwith lockout tag (Only for mounting outside)
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • One-hand emergency exit,
    even in de-energised condition
  • Actuator for hinged guards
  • Easy and intuitive operation
  • No risk of injury from protruding actuator
  • No supplementary door handles required
  • Does not protrude into the door opening

Ordering data

Product type description

AZ/AZM201-B30-RTAG2P25-SZ

Article number (order number)

103045919

EAN (European Article Number)

4030661566283

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Approvals - Standards

Note

Certificación en combinación con AZ/AZM 201

General data

Housing material

Plástico reforzado con fibra de vidrio

Material of the actuator

Fundición inyectada de cinc

Material of the operators

Aluminio, protección de plástico

Emergency exit material

Metal

Gross weight

977 g

General data - Features

Emergency exit

Lockout tag integrated

Mechanical data

Grip

Manilla de empuñadora

Pomo giratorio

Mechanical life, minimum

1.000.000 Operations

Door hinge

A la derecha

Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119

2.000 N

Holding force Fmax, maximum

2.600 N

Actuator mounted

Exterior

Mechanical data - Dimensions

Length of the actuator

94 mm

Width of the actuator

115 mm

Height of the actuator

115 mm

Length of the emergency exit

23 mm

Width of the emergency exit

95 mm

Height of the emergency exit

95 mm

Scope of delivery

Scope of delivery

Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno: Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno.


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 5/5/2025 10:06