BETAETIGER BNS-B20-B01
Tuotenumero:
101177737
BETAETIGER BNS-B20-B01
Tuotenumero:
101177737
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
BETAETIGER BNS-B20-B01 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101177737 |
EAN (European Article Number) |
4030661309231 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaali |
Muovi |
Bruttopaino |
255 g |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 15.9.2025 22.44