schmersal_s_icon.png

ACC-CQL-4MM

Tuotenumero: 103040978

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Quick link
  • Connection between wire rope and emergency exit tab

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

ACC-CQL-4MM

Tuotenumero (tilausnumero)

103040978

eCl@ss number, version 12.0

23-13-01-02

eCl@ss number, version 11.0

23-13-01-02

eCl@ss number, version 9.0

23-13-01-02

ETIM number, version 7.0

EC002371

ETIM number, version 6.0

EC002371

Yleiset ominaisuudet

Materiaali

Ruostumaton teräs

Bruttopaino

12 g

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

40 mm

leveys

20 mm

Korkeus

4 mm

Halkaisija

4 mm


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 14.9.2025 17.27