schmersal_s_icon.png

AZ/AZM300-B1

Tuotenumero: 101218025

Downloads

ePlan Tiedot
SISTEMA Tiedot
  • 3 eri toimintasuuntaa

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

AZ/AZM300-B1

Tuotenumero (tilausnumero)

101218025

EAN (European Article Number)

4030661425788

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Yleiset ominaisuudet

Ohjainpään materiaali

Glass-fibre, reinforced thermoplastic

Kiinnikkeen materiaali

Ruostumaton teräs (V4A)

Bruttopaino

90 g

Mekaaniset tiedot

Vastakappale

suora

Mekaaniset tiedot - Mitat

Ohjainpään pituus

127 mm

Ohjainpään leveys

35 mm

Ohjainpään korkeus

46 mm

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately.: The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately.


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 8.9.2025 9.41