AZM 300 AS

AZM 300 AS

  • hygienic design
  • Protection class IP 69
  • Solenoid interlock with integrated AS-i Safety Interface
  • Universal repeatedly teachable or individual coding because of the RFID technology
  • I-variants with coding level HIGH to ISO 14119
  • Suitable for hinged and sliding guards
  • 2 integrated snap-in stages
Tuotekuvaus:
AZM300(1)(2)-ST-AS-(3)(4)(5)

(1)
ZLukituksen valvonta >
BOhjainpää valvottu

(2)
ilmanstandardin mukainen koodaus
I1Yksilöllinen koodaus
I2Yksilöllinen koodaus, useita opetettavia

(3)
ilmanpotentiaalivapaat koskettimet
Ajännitteellä lukittava

(4)
ilmanSolenoidin syöttö POIS, AS-väyläliittymä
PSolenoidin syöttö POIS, 24 VDC (Aux)

(5)
ilmanKäsinvapautus
NHätäavaus
THätäavaus
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.

Ohjainpää valvottu

Hätäavaus

Hätäavaus

jännitteellä lukittava

potentiaalivapaat koskettimet

AZM300B-I1-ST-AS-A

Tuotenumero 103005910

Solenoid interlock

AZM300B-I1-ST-AS-A-P

Tuotenumero 103005908

Solenoid interlock

AZM300B-I2-ST-AS-A

Tuotenumero 103005906

Solenoid interlock

AZM300B-I2-ST-AS-A-P

Tuotenumero 103005904

Solenoid interlock

AZM300B-ST-AS-A

Tuotenumero 103005902

Solenoid interlock

AZM300B-ST-AS-A-P

Tuotenumero 103005899

Solenoid interlock

AZM300Z-I1-ST-AS

Tuotenumero 103005924

Solenoid interlock

AZM300Z-I1-ST-AS-P

Tuotenumero 103005922

Solenoid interlock

AZM300Z-I1-ST-AS-P-T

Tuotenumero 103009480

Solenoid interlock

AZM300Z-I1-ST-AS-T

Tuotenumero 103009475

Solenoid interlock

AZM300Z-I2-ST-AS

Tuotenumero 103005920

Solenoid interlock

AZM300Z-I2-ST-AS-P

Tuotenumero 103005918

Solenoid interlock




Järjestelmäkomponentit

MP-AZ/AZM300-1
MP-AZ/AZM300-1

  • Adapter plate made of plastic for use on flush doors
  • Outer contour optimised for AZM300

MS-AZ/AZM300-B1-1
MS-AZ/AZM300-B1-1

  • Aluminium protective plate as a screen
  • Threaded heads made of aluminium with M6 thread incl. rubber discs
  • For use on glass and plastic doors on machines with high design requirements