schmersal_s_icon.png

BN 80-RZ

Tuotenumero: 101139647

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • lukinnalla
  • Kosketukseton periaate
  • 1 Reed -koskettimet
  • Pitkä käyttöikä
  • Litteä muotoilu
  • Tunnistusetäisyys enint. 60 mm riippuen magneetista ja mallista
  • 44 mm x 13 mm x 9 mm
  • Muovikotelo
  • Tunnistuspinta merkitty ulkonemalla

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

BN 80-RZ

Tuotenumero (tilausnumero)

101139647

EAN (European Article Number)

4030661282176

eCl@ss number, version 12.0

27-27-43-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-05

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-05

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Yleiset ominaisuudet

Toimintaperiaate

magneettinen

Kotelon rakenne

lohko

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi

Aktiivinen alue

Muovi

Bruttopaino

24 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Asennoituva

Kyllä

Bias -magneetti

Kyllä

Pikaliitoskoskettimien määrä

1

Mekaaniset tiedot

Aktiivinen alue

sivulta

Tunnistuselementti

Solenoidi

Mekaaninen elinikä, minimi

1.000.000.000 kytkentäalue

Mechanical data - Switching distances

Kytkentäetäisyys

BP 10 = 2 … 9 mm

2 x BP 10 = 2 … 13 mm

0 mm … 60 mm

BP 6S = 4 … 18 mm

BP 7S = 6 … 22 mm

BP 10S = 10 … 30 mm

2 x BP 10S = 12 … 36 mm

BP 15S = 12 … 30 mm

2 x BP 15S = 13 … 38 mm

BP 34S = 20 … 50 mm

2 x BP 34S = 22 … 60 mm

BP 20S = 10 ... 38 mm

BP 31S = 12 ... 40 mm

BP 11S = 10 ... 30 mm

BP 12S = 10 ... 34 mm

Note (Switching distance Sn)

Tunnistusetäisyys enint. 60 mm riippuen magneetista ja mallista

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Toistotarkkuus R

0,3 mm

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapelin pituus

1 m

Pistokeliitin

Kiinteällä kaapelilla

Number of cable wires

2

johdon poikkipinta-ala

0,25 mm2

johdon poikkipinta-ala

23 AWG

Kaapelivaipan materiaali

PVC

Cable type

LiYY

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

9 mm

Leveys

44 mm

Korkeus

13 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

Ambient temperature

-25 ... +75 °C

Iskunkestävyys

15 g, siniaalto värähtely

tärinänkestävyys

15 g, siniaalto värähtely

Sähköiset tiedot

Kytkentäjännite, maksimi

200 VAC

Kytkentäjännite, maksimi

200 VDC

Kytkentävirta, maksimi

1,5 A

Kytkentäteho, maksimi

30 W

Kytkentäteho, maksimi

30 VA

Kytkentäperiaate

Latching

Värähtelyaika, maksimi

0,5 ms

Maximum switching time close (NO)

2 ms

Maximum switching time open (NC)

0,07 ms

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

Actuator must be ordered separately.

Lisätarvikkeet

Suositus (ohjainpää)

BP 10

BP 10 S

BP 15 S

BP 34 S

BP 20 S

BP 31 S

BP 11 S

BP 12 S

BP 6 S

BP 7 S

2x BP 15 S

2x BP 34 S

Huomautus

Note (General)

The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets.


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 5.10.2025 17.36