BP 20 N
Tuotenumero:
101057538
BP 20 N
Tuotenumero:
101057538
- Al-metallikotelo
- N-napa merkattu vihreällä
- asennettavissa 20 mm etäisyydelle raudasta
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
BP 20 N |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101057538 |
EAN (European Article Number) |
4030661027241 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino |
123 g |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Ohjainpään pituus |
25 mm |
Ohjainpään leveys |
80 mm |
Ohjainpään korkeus |
27 mm |
Tuotekuva( luettelokuva)
Mittakuva-vaikuttaja
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 22.9.2025 10.22